APLICACIÓN
Moldeando el futuro
Las máquinas de moldeado se enfrentan a nuevos desafíos, incluidas las crecientes demandas de producción en masa. Podemos ayudarte a prepararte.
Las demandas de calidad, fiabilidad y eficiencia de producción están impulsando innovaciones en las máquinas de moldeado. Y con las crecientes demandas en la producción en masa, las máquinas de moldeado se convierten en elementos esenciales en procesos de automatización complejos. TE puede trabajar contigo para crear fábricas más inteligentes ofreciendo una amplia gama de soluciones de conectores industriales.
Conectores RJ45 industriales
Resistencias de montaje en superficie
Conectores D-subminiatura
Resistencias de orificio pasante
Conectores de alto rendimiento
Resistencias de montaje en chasis
Conector de la serie Dynamic
Potenciómetros
Conectores circulares de plástico
Resistencias de ajuste
Conjuntos de cables M8/M12
Puntas de prueba
Sistema de conectores M8/M12
Relés
Terminales y empalmes
Interruptores táctiles
Interruptores DIP y SIP
Interruptores de palanca acodillada
Interruptores basculantes
Interruptores pulsadores
Conectores RJ45 industriales
Los conectores industriales de ethernet RJ45 de TE ofrecen un diseño sólido para su uso en aplicaciones industriales de ethernet. Equipados con una tecnología de terminación sólida y rápida, utilizan el diseño de núcleo común de la empresa.

Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Conectores D-subminiatura
TE, el líder de la industria en soluciones D-Subminiatura, ofrece una gama completa de conectores D-sub de calidad y probados en el tiempo que se han convertido en el estándar en la industria D-sub.

Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Conectores de alto rendimiento
TE consiste en una amplia gama de productos de conectores y accesorios fiables y seguros. Los conectores para entornos hostiles son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta rieles y servicios de energía eléctrica.

Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Conector de la serie Dynamic
La serie Dynamic es una amplia familia de productos de soluciones de conectores que van desde circuitos de nivel de señal hasta conectividad de circuitos de alimentación, todo en un paquete industrializado y resistente.

Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que le permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Conectores circulares de plástico
Los conectores circulares de plástico (CPC) son una gama versátil de conectores de alimentación y señal que permiten a los ingenieros diseñar productos resistentes de forma rápida, fiable y asequible.

Resistencias de ajuste
Una resistencia de ajuste es un tipo de resistencia variable o potenciómetro ajustable con el que se pueden ajustar, afinar y calibrar circuitos. Está diseñado de tal modo que el usuario del dispositivo nunca pueda verlo o ajustarlo.

Conjuntos de cables M8/M12
Conectores circulares sobremoldeados a un conjunto de cables que garantizan la comunicación de forma segura y fiable en aplicaciones industriales, proporcionando una solución lista para enchufar para que los sistemas versátiles se establezcan rápida y fácilmente.

Puntas de prueba
Las puntas de prueba se incorporan a los circuitos para evitar daños en los diminutos circuitos electrónicos sensibles de los dispositivos de montaje en superficie. Nuestras puntas de prueba permiten el sondeo seguro de los circuitos al ajustar, configurar, medir o reparar circuitos electrónicos diminutos.

Sistema de conectores M8/M12
El sistema de conectores M8/M12 de TE, para aplicaciones de control y automatización industrial de máquinas, garantiza la comunicación de manera segura y confiable en entornos industriales.

Relés
La amplia gama de relés de TE incluye relés de PCB de baja potencia, relés enchufables en panel o relés electromecánicos: son componentes clave de conmutación electromecánica utilizados en los circuitos de relés de seguridad.

Terminales y empalmes
Los terminales y empalmes de TE brindan a los ingenieros una solución rentable y fácil de usar. Los productos cuentan con aprobación militar, son confiables y de alto rendimiento incluso en entornos hostiles.

Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptores de palanca acodillada
Un interruptor de palanca acodillada es un tipo de interruptor eléctrico que se acciona moviendo una palanca hacia delante y hacia atrás para abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Interruptores basculantes
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea de delante atrás. Es accionado por una paleta, balancín estándar o balancín dual.

Interruptores pulsadores
Un interruptor pulsador es un interruptor sin enganche o momentáneo que causa una conmutación temporal de corriente en un circuito eléctrico cuando se presiona el botón. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después.


APLICACIÓN
Moldeando el futuro
Las máquinas de moldeado se enfrentan a nuevos desafíos, incluidas las crecientes demandas de producción en masa. Podemos ayudarte a prepararte.
Las demandas de calidad, fiabilidad y eficiencia de producción están impulsando innovaciones en las máquinas de moldeado. Y con las crecientes demandas en la producción en masa, las máquinas de moldeado se convierten en elementos esenciales en procesos de automatización complejos. TE puede trabajar contigo para crear fábricas más inteligentes ofreciendo una amplia gama de soluciones de conectores industriales.
Conectores RJ45 industriales
Resistencias de montaje en superficie
Conectores D-subminiatura
Resistencias de orificio pasante
Conectores de alto rendimiento
Resistencias de montaje en chasis
Conector de la serie Dynamic
Potenciómetros
Conectores circulares de plástico
Resistencias de ajuste
Conjuntos de cables M8/M12
Puntas de prueba
Sistema de conectores M8/M12
Relés
Terminales y empalmes
Interruptores táctiles
Interruptores DIP y SIP
Interruptores de palanca acodillada
Interruptores basculantes
Interruptores pulsadores
Conectores RJ45 industriales
Los conectores industriales de ethernet RJ45 de TE ofrecen un diseño sólido para su uso en aplicaciones industriales de ethernet. Equipados con una tecnología de terminación sólida y rápida, utilizan el diseño de núcleo común de la empresa.

Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Conectores D-subminiatura
TE, el líder de la industria en soluciones D-Subminiatura, ofrece una gama completa de conectores D-sub de calidad y probados en el tiempo que se han convertido en el estándar en la industria D-sub.

Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Conectores de alto rendimiento
TE consiste en una amplia gama de productos de conectores y accesorios fiables y seguros. Los conectores para entornos hostiles son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta rieles y servicios de energía eléctrica.

Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Conector de la serie Dynamic
La serie Dynamic es una amplia familia de productos de soluciones de conectores que van desde circuitos de nivel de señal hasta conectividad de circuitos de alimentación, todo en un paquete industrializado y resistente.

Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que le permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Conectores circulares de plástico
Los conectores circulares de plástico (CPC) son una gama versátil de conectores de alimentación y señal que permiten a los ingenieros diseñar productos resistentes de forma rápida, fiable y asequible.

Resistencias de ajuste
Una resistencia de ajuste es un tipo de resistencia variable o potenciómetro ajustable con el que se pueden ajustar, afinar y calibrar circuitos. Está diseñado de tal modo que el usuario del dispositivo nunca pueda verlo o ajustarlo.

Conjuntos de cables M8/M12
Conectores circulares sobremoldeados a un conjunto de cables que garantizan la comunicación de forma segura y fiable en aplicaciones industriales, proporcionando una solución lista para enchufar para que los sistemas versátiles se establezcan rápida y fácilmente.

Puntas de prueba
Las puntas de prueba se incorporan a los circuitos para evitar daños en los diminutos circuitos electrónicos sensibles de los dispositivos de montaje en superficie. Nuestras puntas de prueba permiten el sondeo seguro de los circuitos al ajustar, configurar, medir o reparar circuitos electrónicos diminutos.

Sistema de conectores M8/M12
El sistema de conectores M8/M12 de TE, para aplicaciones de control y automatización industrial de máquinas, garantiza la comunicación de manera segura y confiable en entornos industriales.

Relés
La amplia gama de relés de TE incluye relés de PCB de baja potencia, relés enchufables en panel o relés electromecánicos: son componentes clave de conmutación electromecánica utilizados en los circuitos de relés de seguridad.

Terminales y empalmes
Los terminales y empalmes de TE brindan a los ingenieros una solución rentable y fácil de usar. Los productos cuentan con aprobación militar, son confiables y de alto rendimiento incluso en entornos hostiles.

Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptores de palanca acodillada
Un interruptor de palanca acodillada es un tipo de interruptor eléctrico que se acciona moviendo una palanca hacia delante y hacia atrás para abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Interruptores basculantes
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea de delante atrás. Es accionado por una paleta, balancín estándar o balancín dual.

Interruptores pulsadores
Un interruptor pulsador es un interruptor sin enganche o momentáneo que causa una conmutación temporal de corriente en un circuito eléctrico cuando se presiona el botón. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después.