Terminales y empalmes PIDG: fiabilidad en la terminación
Los terminales y empalmes PIDG (agarre de diamante preaislado) están diseñados para una confiabilidad completa y uniforme en los entornos de circuito más difíciles. Los terminales y empalmes PIDG consisten en un cuerpo de cobre aislado de nylon o PVC, además de una cubierta de cobre que se engarza al aislamiento del cable para un soporte adicional. Este diseño único es resistente a las vibraciones y permite que el cable se doble en cualquier dirección sin dañar el aislamiento del cable o el conductor.
Características del producto
Terminales y empalmes PIDG
- Aislamiento de nylon o PVC, revestido en estaño
- Cubierta de soporte de aislamiento de cobre
- Rango de cables: 26 AWG – 10 AWG (0,12 – 6,64 mm2)
- Voltaje de funcionamiento: 300 V
- Clasificación de temperatura: estándar 105 °C máx., PVF2 150 °C máx. (también disponible con aislamiento de PTFE y niquelado de hasta 288 °C máx.)
- Listado por UL, certificado por CSA
- Muchos terminales y empalmes PIDG están aprobados por el ejército: ASM7928
- Resistente a las vibraciones; el cable puede doblarse en cualquier dirección sin daños
- El aislamiento repele los hidrocarburos (grasas, aceites, etc.) y tiene una alta resistencia dieléctrica.
- Las serraciones en el cilindro de cable proporcionan el máximo contacto eléctrico y resistencia a la tracción con el conductor
- La entrada de cable canalizada evita que los hilos de cable retrocedan y permite una inserción rápida de cable durante la producción a alta velocidad
- Las cubiertas de aislamiento y las herramientas correspondientes están codificados por colores por tamaño de cable para una identificación más fácil
- Engarce “C” especialmente diseñado por TE para un uso resistente
La guía se centra en la terminación de cable cilindro cerrado sin soldadura. Da pautas prácticas a través de ilustraciones simples y claras que ayudan al usuario a lograr un terminal o empalme correctamente engarzado cada vez. La guía ilustra lo que se debe y no se debe hacer en el engarce y destaca las ventajas de usar cables, terminales y herramientas compatibles de la amplia gama de productos TE Connectivity.
300 V
Voltaje de funcionamiento
105°
Temperatura de funcionamiento máx. (en C)
MIL
Aprobación de ESPEC. MIL
Engarce fiable. El diseño de las matrices de engarce y la construcción del terminal permiten un espesor de aislamiento uniforme bajo presión de engarce, transmitiendo la presión uniformemente al centro del área de engarce. Esto produce un engarce y un terminal que son similares en apariencia y rendimiento. Los productos PIDG están disponibles como anillos, palas, palas con bridas, anillos ranurados, empalmes en varias otras variedades y tamaños.
Hay pocas cosas en el mundo del ensamblaje eléctrico que parezcan más sencillas que engarzar alambres a terminales. Una herramienta para engarce luego comprime el cilindro de cable firmemente alrededor de las hebras del cable pelado, lo que da como resultado un metal homogéneo. Su sencillez es la razón por la que el terminal sin soldadura se ha mantenido como uno de los conectores más populares del mercado durante más de setenta años. Descargue esta documentación técnica para obtener más información.
Aplicaciones
- Instrumentos/controles
- Iluminación
- Fuentes de alimentación
- Cuadros de panel
- Transporte
- Equipo de elevación
- Motores
- Aeroespacial
- Electrodomésticos