Crear un mundo más productivo y conectado donde la automatización industrial comience con la obtención de los conceptos básicos correctos. Vea cómo los terminales y empalmes están ayudando a aumentar la eficiencia energética y la automatización industrial.

Terminales y empalmes industriales
Nuestra cartera de soluciones de ingeniería para terminales y empalmes de cable cilindro cerrados incluye productos certificados UL, CSA y MIL-SPEC para entornos hostiles y estándar. Podemos proporcionar productos personalizados que dan como resultado una amplia gama de terminales y empalmes aislados y sin aislamiento.
Soluciones de ingeniería para sus requerimientos. Décadas de experiencia y conocimientos de ingeniería nos permiten proporcionar soluciones sin soldadura de ingeniería para satisfacer sus necesidades de terminación. Nuestros terminales se ofrecen en una variedad de tamaños de cable desde 26 AWG hasta 1 000 MCM. Los terminales de salida están disponibles en anillo, bandera, pala, gancho, brida, terminal ojal ranurada, así como empalmes paralelos, de extremo cerrado y a compresión.
Características
- Calidad y fiabilidad demostradas
- Amplio portafolio para su necesidad específica
- Amplia gama de opciones de personalización: chapado, tamaño del perno, ángulo de plegado
- Certificaciones UL, CSA, Mil Spec
- Opciones de herramientas robustas
- Inventario de distribuidores fácilmente disponible
- Pieza suelta o cinta y carrete
- Soporte técnico "in situ" para obtener ayuda profesional
- Crimpado de calidad
Durante los últimos 75 años, la cartera de productos Terminales y empalmes de TE Connectivity ha proporcionado conexiones confiables y de calidad en todo el mundo. Explore soluciones para conectividad sin soldadura con certificaciones UL, CSA y Mil-Spec.

Guía de selección de productos
¿Qué tamaño de cable necesita?
Alcance de tamaños de cable | |
---|---|
PRESUPUESTO 26-10 AWG (0,12 a 6 mm²) |
SOLISTRAND 26 AWG a 600 MCM (0,12 a 300 mm²) |
PIDG 26-10 AWG (0,12 a 6 mm²) |
PLASTI-GRIP 22 a 2/0 AWG (0,34 a 70 mm²) |
FASTON PIDG 26-10 AWG (0,12 a 6 mm²) |
SHUR-PLUG 22 a 10 AWG (0,34 a 6 mm²) |
EMPUÑADURA DE DIAMANTE 26-10 AWG (0,12 a 6 mm²) |
AMPOWER 6 AWG a 1 000 MCM (16 mm² a 500 mm²) |
¿Necesita aislamiento?
Terminales y empalmes aislados | Terminales y empalmes sin aislamiento |
---|---|
PLASTI-GRIP : aislado de bajo costo | PRESUPUESTO : bajo costo sin aislamiento |
PIDG : aislamiento robusto | SOLISTRAND : robusto sin aislamiento |
TERMINYL : aislado de gran calibre (8 a 4/0 AWG) | DIAMOND GRIP : resistente a las vibraciones sin aislamiento |
PIDG con aislamiento PVF2 : resistente a la radiación (150 C) | AMPOWER : distribución de energía sin aislamiento |
¿Qué voltaje necesita?
- hasta 300 V - PIDG
- Hasta 600 V : PLASTI-GRIP
- Por encima de 600 V : SOLISTRAND y AMPOWER
¿Necesita versiones de alta temperatura?
- STRATOTHERM PIDG : hasta 288 °C
- STRATOTHERM SOLISTRAND : hasta 649 °C
¿Necesita certificación?
Militar | UL y CSA |
---|---|
PIDG | PLASTI-GRIP |
SOLISTRAND | SOLISTRAND |
TERMINYL | DIAMOND GRIP |
PIDG | |
AMPOWER |
Si responde de forma afirmativa a cualquiera de estas preguntas, le recomendamos que consulte nuestros terminales y empalmes PIDG
- ¿El terminal o empalme necesita soportar altas vibraciones?
- ¿El terminal estará expuesto a voltajes de hasta 300 V? ¿Empalmes de hasta 600 V?
- ¿Su aplicación necesita permitir que el cable se doble en cualquier dirección sin sacrificar la calidad de la conexión eléctrica?
- ¿Los cables de su aplicación están expuestos a fuerzas fuertes para que el contacto del cable cilindro y la maleabilidad a la tracción sean críticos?
- ¿Su aplicación requiere alta confiabilidad y rendimiento, así como la aprobación militar?
Si responde de forma afirmativa a cualquiera de estas preguntas, le recomendamos que consulte nuestros terminales y empalmes PLASTI-GRIP
- ¿Está buscando un terminal o empalme estándar de la industria?
- ¿El terminal o empalme estará expuesto a voltajes de hasta 600 V?
- ¿La aplicación requiere una instalación rápida o sencilla?
- ¿Necesita un terminal o empalme aprobado por CSA o UL?
- ¿Su aplicación requiere una fácil identificación del tamaño del cable?
- ¿Es necesario crimpar el terminal o el empalme con una simple herramienta manual?
Si responde de forma afirmativa a cualquiera de estas preguntas, le recomendamos que consulte nuestros terminales y empalmes SOLISTRAND
- ¿Su aplicación está expuesta a alto voltaje o temperaturas?
- ¿Su aplicación requiere alta maleabilidad a la tracción o resistencia a la corrosión?
- ¿Hay limitaciones de espacio para su aplicación?
- ¿Su aplicación requiere alta confiabilidad y rendimiento, así como la aprobación militar?

Importancia de un crimpado de calidad
Los terminales sin soldadura son uno de los componentes de menor costo en un sistema pero las repercusiones de un mal crimpado pueden ser paralizantes. Hay mucha más complejidad en el proceso de lo que parece. Desafortunadamente, muchas personas en la industria pasan por alto los fundamentos de un buen crimpado y, sin saberlo, ponen en riesgo la integridad de sus productos. Se debe seguir un principio rector para ayudar a garantizar un buen crimpado: la herramienta y el terminal deben provenir del mismo fabricante.
Documentos técnicos y artículos técnicos
-
Herramientas de crimpado: donde la forma se encuentra con la función
La calidad, el costo y el rendimiento son atributos clave para cualquier proceso de producción. El proceso de terminación de crimpado no es una excepción. Muchas variables contribuyen a los resultados. Las herramientas de crimpado, definidas aquí como crimpadoras y yunques, son un ejemplo. Este documento define las características clave de las herramientas de crimpado y los efectos que esas características pueden tener en el proceso de producción.
-
Terminales de crimpado: la importancia de usar la herramienta adecuada
Hay pocas cosas en el mundo del ensamblaje eléctrico que parezcan más sencillas que crimpar cables a terminales. El cable pelado se inserta en un tubo de metal corto llamado cable cilindro de cable. Una herramienta crimpadora luego comprime el cable cilindro de cable firmemente alrededor de las hebras del cable pelado, formando un metal homogéneo. No se necesita soldadura, calor ni fundente y el trabajo se realiza rápidamente. Su sencillez es la razón por la que el terminal sin soldadura se ha mantenido como uno de los conectores más populares del mercado durante más de setenta años.
La guía se centra en la terminación de cable cilindro cerrado sin soldadura. Da pautas prácticas a través de ilustraciones simples y claras que ayudan al usuario a lograr un terminal o empalme correctamente crimpado cada vez. La guía ilustra lo que se debe y no se debe hacer en el crimpado y destaca las ventajas de usar cables, terminales y herramientas compatibles de la amplia gama de productos TE Connectivity.

Videos, folletos y otros recursos
Aumente su conocimiento práctico de las terminaciones de crimpado eléctrico de calidad al comprender lo que implica hacerlo bien.
Amplíe sus conocimientos sobre la producción de crimpado de calidad con el módulo avanzado de TE sobre teoría de crimpado. El módulo ofrece los conceptos de aprendizaje de nivel avanzado para aquellos que desean tener una comprensión más profunda de la teoría del crimpado.