Terminales para cables de alimentación de conexión sencilla

Los terminales para cables de alimentación se fabrican con un cobre tubular sin interrupciones de alta calidad y un revestimiento de estaño especial para inhibir la corrosión y reducir las operaciones de mantenimiento. Fabricamos terminales para cables de alimentación en una amplia gama de tamaños para cables de cobre trenzados. Estos están disponibles en una variedad de estilos de terminales y empalmes, como pala sin orificio, 1 o 2 pernos, cable cilindro largo, paralelo o empalmes a compresión. Nuestro portafolio incluye soluciones alternativas con función de desconexión de cuchillas. Nuestros terminales para cables de alimentación están disponibles en tipos de receptáculo, pin y grifo de alimentación para terminaciones de PCB y tipos de pin cónico para terminaciones de cables, entre otros tipos.