Alambres y cables para ferrocarriles 400R
Un producto nuevo de alambre y cable aprobado para su uso en ferrocarriles para el mercado estadounidense. El cable 400R está calificado para la norma NFPA 130-2010
Presentamos los nuevos alambres y cables 400R. TE Connectivity presentó el 400R como un nuevo producto de alambre y cable aprobado para su uso en ferrocarriles para el mercado estadounidense. El 400R está aprobado para el uso en ferrocarriles de los EE. UU., tiene un riesgo contra incendios limitado. El alambre y cable cumplen con la normativa NFPA 130-2010, lo que significa que el alambre será aprobado en la mayoría de los proyectos ferroviarios de los EE. UU.
Ventajas
Con la tecnología de polímeros y reticulación de TE Connectivity. La cubierta aislante doble capa es:
- Liviano, con capas delgadas, lo que reduce el volumen y el peso total del manojo.
- Aproximadamente un 30 % más ligero que el alambre convencional de capas gruesas, lo que le brinda un ahorro de energía significativo al usuario final.
- Ahorra aproximadamente un 50 % en cuanto al bulto de los alambres, lo que le brinda más espacio al diseñador, al constructor y a los pasajeros del tren.
- Cumple con las normas ferroviarias de los EE. UU. NFPA 130 y las normas BSS, lo que significa que es apto para utilizarse en trenes de paso cerca de los pasajeros.
Características principales
- Clasificación de temperatura continua de 150 °C
- Clasificación de voltaje de 600 voltios, 1000 voltios, 2500 voltios
- El diseño robusto doble capa resiste los daños y detiene la propagación de ranuras
- El tamaño pequeño facilita la instalación
- Buen rendimiento eléctrico gracias a la capa central
- CPE pequeño y más liviano que el voluminoso
- Buena resistencia al aceite
- Reduce los costos operativos
- Baja generación de humo y vapor en de incendio
- Gran retardador de llamas
- Cumple con NFPA 130
Aplicaciones
- Material rodante del mercado ferroviario
- Túneles subterráneos del metro
- Todas las aplicaciones de señal y de potencia para alambres y cables para material rodante y túneles
Normativa
- NFPA 130 - 210
- BSS7238
- BSS7239
- WCD 3114