Cintas adhesivas resistentes a la intemperie
La cinta termofusible de Raychem de TE sella las piezas moldeadas y ayuda a evitar el ingreso de desechos y agua en la carcasa posterior o el conector. La cinta adhesiva es fácil de instalar, fluye cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. El adhesivo de revestimiento previo termoplástico termofusible está diseñado para su uso con nuestras fundas de servicio pesado y sellos de entrada de cables de Raychem. Es adecuado para la unión a varios sustratos de cubierta de cables, incluidos polietileno, PVC, policloropreno y metales como el acero y el aluminio. Está disponible en forma de cinta sin fecha de caducidad. Hay varias cintas termofusibles disponibles para distintas aplicaciones de temperatura.
Características del producto:
Cinta termofusible
- Vida útil ilimitada
- Instalación de la tienda o preaplicada en un revestimiento previo
- Resistencia a bajas y altas temperaturas
- Recorte para adaptarse
- Embalaje individual
- Alta resistencia y servicio pesado
TE fabrica adhesivos y selladores de Raychem para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, materiales y condiciones ambientales. Los adhesivos de Raychem incluyen tanto termoestables como termoplásticos. Los termoestables son epoxis curables de dos componentes o elastómetros reticulados. Los termoplásticos son adhesivos termofusibles que fluyen cuando se calientan y se fijan cuando se enfrían. TE también fabrica productos de Raychem que incluyen un adhesivo termoplástico o un sellador de tipo masilla para aplicaciones de retención de agua. Los selladores se adhieren a sustratos no grasos y pueden quitarse cuando sea necesario el reingreso.
/225
Revestimiento previo utilizado en piezas moldeadas -25.
200 °C
Temperatura de funcionamiento máxima
IP67
Sellado en exceso según los requisitos IP67
Características: adhesivo de RAYCHEM
- Se funde y fluye con la funda cuando se calienta
- Visible para inspección
- Sellado en exceso según los requisitos IP67
- Unión flexible para una variedad de superficies: poliolefinas, vinilos, neoprenos, acero, aluminio
- Retardante de fuego para cinta termofusible seleccionada
- Sin halógenos para cinta termofusible seleccionada
Un adhesivo resistente pero flexible, adecuado para unir poliolefinas, vinilos y neoprenos, y metales como el acero y el aluminio.
- Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem,
- S1017
Tabla de especificaciones: adhesivo de RAYCHEM
Cinta termofusible
Tipo de producto | Revestimiento previo | Producto | Descripción | Rango de temperatura |
---|---|---|---|---|
S1017 | /42 | Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem | Adhesivo de arnés de uso general. Adhesivo estándar con revestimiento previo para piezas moldeadas -3 y -4. | De -20 °C a +60 °C |
S1030 | /180 | Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem | Buena flexibilidad de baja temperatura. | De -80 °C a +80 °C |
S1048 | /86 | Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem | Requiere alta temperatura para lograr la unión. La temperatura de servicio más alta para la termofusión. | De -55 °C a +120 °C |
S1124 | /164 | Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem | Requiere reflujo en un horno a 150 °C durante 90 minutos. Diseñado para unirse a piezas moldeadas -51. | De -55 °C a +105 °C |
S1297 | /97 | Cinta adhesiva termoplástica termofusible de Raychem | Adhesivo de arnés de uso general. Adhesivo estándar con revestimiento previo en piezas moldeadas Sigmaform y CES. | De -20 °C a +90 °C |
S1278 | N/A | Cinta selladora termofusible de uso general de Raychem | Sellador de uso general y relleno de área de ruptura de cables. | De -40 °C a +90 °C |
S1305 | N/A | Cinta selladora termofusible sin halógenos de Raychem | Sellador ignífugo sin halógenos y relleno de área de ruptura de cables. | De -40 °C a +90 °C |
Sistemas y componentes del arnés
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
Tubos | Verasfit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Pieza moldeada | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255 | S1255-04 |
Revestimiento previo | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Preparación del sustrato
Notas y precauciones
- Evite la contaminación de la superficie preparada. Si usa una imprimación, aplíquela según las instrucciones del fabricante y deje que se seque.
- Los adhesivos epoxi pueden causar irritación en la piel y en los ojos. Asegúrese de respetar las instrucciones de manipulación.
- Cuando use adhesivos termofusibles en sustratos con alta capacidad de disipar el calor (como las carcasas posteriores del conector), precaliente el sustrato hasta que esté caliente al tacto. Luego, aplique la cinta adhesiva y contraiga la pieza moldeada en su lugar.
- El uso de solventes de limpieza se describe en la preparación de varios componentes para la unión adhesiva. Tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad del fabricante del solvente.
- En algunos casos, también se describen varios adhesivos epoxi de Raychem e imprimaciones de base del solvente.
- Para conocer las precauciones de manipulación específicas, consulte la hoja de datos de seguridad del material de Raychem correspondiente para el adhesivo que se está utilizando.
Aplicaciones selectas:
Cinta termofusible
- Protección contra la humedad, la corrosión, los productos químicos, el calor
- Brinda sellado adicional
- Se emplea para reparaciones de tuberías
- Tubos termocontraíbles
- Tubos corrugados
- Tubos fluoroplásticos
- Piezas moldeadas
- Adaptadores de aleación y accesorios de conector
- Cubiertas
- Sellos de entrada de cables
- Entornos nucleares
- Entornos de agua salada

S1255-04
La cinta epoxi de una pieza S1255-04 de la marca Raychem se ha desarrollado para que coincida con las propiedades superiores de resistencia química y calorífica del sistema 200, 300, 780 y 790 de Raychem de TE.
S1297
El adhesivo de revestimiento previo termoplástico termofusible S1297 está diseñado para su uso con las fundas de servicio pesado y sellos de entrada de cables de TE. Es adecuado para la unión a varios sustratos de cubierta de cables, incluidos polietileno, pVC, policloropreno y metales como el acero y el aluminio.