Adhesivos de uso general para un excelente sellado
La cinta selladora de TE es un adhesivo de uso general y relleno de área de ruptura de cables que puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, materiales y condiciones ambientales. Actualmente, nuestra cinta selladora está disponible en versiones libres de halógenos e ignífugas.
Baja resistencia al desprendimiento para una fácil reparación. El uso del sellador de TE con piezas moldeadas brinda un excelente sellado y ayuda a evitar el ingreso de desechos y agua en la carcasa posterior o el conector. El sellador de TE también ofrece una baja resistencia al desprendimiento, lo que hace que las reparaciones no tengan problemas. El sellador está disponible en versiones libres de halógenos e ignífugas.
TE fabrica adhesivos y selladores de Raychem para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, materiales y condiciones ambientales. Los adhesivos de Raychem incluyen tanto termoestables como termoplásticos. Los termoestables son epoxis curables de dos componentes o elastómetros reticulados. Los termoplásticos son adhesivos termofusibles que fluyen cuando se calientan y se fijan cuando se enfrían. TE también fabrica productos de Raychem que incluyen un adhesivo termoplástico o un sellador de tipo masilla para aplicaciones de retención de agua. Los selladores se adhieren a sustratos no grasos y pueden quitarse cuando sea necesario el reingreso.
S1278
Cinta selladora termofusible de uso general de Raychem
S1305
Cinta selladora termofusible sin halógenos de Raychem
Tabla de especificaciones del adhesivo de Raychem
Selladores
Tipo de producto | Producto | Descripción | Rango de temperatura |
---|---|---|---|
S1278 | Sellador de butilo gris termofusible | Sellador de uso general y relleno de área de ruptura de cables. | De -40 °C a 90 °C |
S1305 | Sellador de butilo gris termofusible - retardador de llamas | Sellador ignífugo sin halógenos y relleno de área de ruptura de cables. | De -40 °C a 90 °C |
Aplicaciones del sellador
Tubos y piezas moldeadas
- Sellado de empalme de cables enterrados
- Sellado lateral superior naval
- Protección contra la humedad
- Retención de agua
Preparación del sustrato
Notas y precauciones
Notas:
- Evite la contaminación de la superficie preparada. Si usa una imprimación, aplíquela según las instrucciones del fabricante y deje que se seque.
- Los adhesivos epoxi pueden causar irritación en la piel y en los ojos. Asegúrese de respetar las instrucciones de manipulación.
- Cuando use adhesivos termofusibles en sustratos con alta capacidad de disipar el calor (como las carcasas posteriores del conector), precaliente el sustrato hasta que esté caliente al tacto. Luego, aplique la cinta adhesiva y contraiga la pieza moldeada en su lugar.
Precaución:
El uso de solventes de limpieza se describe en la preparación de varios componentes para la unión adhesiva. Tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad del fabricante del solvente. En algunos casos, también se describen varios adhesivos epoxi de Raychem e imprimaciones de base del solvente. Para conocer las precauciones de manipulación específicas, consulte la hoja de datos de seguridad del material de Raychem correspondiente para el adhesivo que se está utilizando.
Ventajas
- Sellado del agua
- Impermeabilización
Características
- Para emplearse con tubos BSTS u otros productos de tubos de poliolefina