Habilitación de mejores productos
Mediante herramientas de modelado 3D, diseñamos, modelamos y verificamos productos para proporcionar un rendimiento óptimo de alta velocidad. De esa forma, podremos brindarle ventaja competitiva.
Diseño experimentado, soluciones documentadas e integridad de la señal Nuestra experiencia en simulación en el nivel de componente nos ha permitido continuar proporcionando modelos eléctricos líderes en la industria. Como empresa comprometida con las actividades de toda la industria, proporcionamos referencias técnicas y soluciones innovadoras para una variedad de desafíos de diseño de sistemas. Reconocemos que la integridad de la señal sigue siendo un factor de crecimiento de la industria en diseños de alta velocidad. Estamos comprometidos con la innovación de productos y herramientas que cubran la creciente demanda. Nuestro equipo de integridad de señal cuenta con la experiencia para diseñar, esquematizar y construir sus sistemas digitales patentados de alta velocidad. Hemos construido numerosos diseños de referencia, incluido el diseño completo del sistema y el diseño de productos finalizados para el OEM, ODM y empresas de componentes. Dado que nuestras placas de bus común y sistemas de interconexión funcionan a velocidades gigabit que pueden presentar desafíos únicos para los diseñadores, nuestros modelos patentados de línea con pérdida de banda ancha brindan una visión más precisa de la influencia del efecto pelicular y las pérdidas dieléctricas en las formas de onda. Esto significa que podemos ayudarlo a optimizar su diseño gigabit en función del rendimiento de los dispositivos reales. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con los principales proveedores de semiconductores para caracterizar señales, identificar niveles de ruido y definir los requisitos para los márgenes de ruido en el sistema de interconexión. Nuestro equipo de integridad de señal mantiene una extensa biblioteca de modelos de conectores de alta velocidad; además, ofrecemos capacidad de prueba a 67 GHz, mediante técnicas avanzadas de calibración y separación. Nuestra experiencia nos diferencia de la competencia; estamos listos para comenzar a trabajar en sus simulaciones.
Modelos eléctricos
Elige tu modelo
Documentos publicados en inglés
Información del modelo
Experiencia eléctrica a su servicio. Los enlaces de alta velocidad deben diseñarse a tiempo y dentro del presupuesto. Aquí es donde nuestros servicios de integridad de señales pueden ayudar. Nuestro objetivo es aplicar la experiencia a nivel de sistema para diseñar, simular y verificar un sistema que cumpla con sus objetivos de rendimiento. Proporcionamos las habilidades y técnicas de modelado, una variedad de herramientas probadas y soluciones innovadoras, y una extensa biblioteca de modelos de productos que pueden agilizar su proceso de ingeniería. Hemos finalizado con éxito cientos de diseños de sistemas y tenemos experiencia en la disposición, el diseño y la simulación de sistemas; por ello, estamos listos para trabajar en su diseño.
Parámetros S
Contiene una matriz de datos basados en frecuencias. Estos modelos son extremadamente versátiles y se pueden usar en transformaciones de dominio de tiempo para generar impedancia, diafonía, retardo de propagación y patrones oculares, o se pueden usar en simulaciones de dominio de frecuencia para rendimiento y diafonía. Todos los archivos se proporcionan en formato Touchstone, que es compatible con muchos paquetes de software de simulación.

Modelo multilínea (MLM)
Una representación compatible con SPICE de varias líneas del conector. Incluye los componentes de contacto, los acoplamientos de contacto a contacto y, cuando corresponde, los acoplamientos de contacto a protección y los acoplamientos entre almohadillas. Esto da como resultado un modelo detallado que se puede utilizar para simular la diafonía y el rebote en tierra, además de los parámetros analizados con el modelo de línea única (SLM).

Modelo de línea única (SLM)
Representa los efectos de una línea de un conector cableado adecuadamente para la transmisión de señales de alta velocidad (generalmente contactos cercanos a tierra). El modelo incluye los elementos agrupados que representan la resistencia en serie, la inductancia "efectiva" y la capacitancia total para una línea. También incluye la impedancia (Z0) y el retardo de propagación (tpd) para el equivalente de la línea de transmisión. Este modelo simplificado se puede utilizar para simular reflexiones, retardos de tiempo e inclinación, atenuación y calidad de transmisión de señal.

Modelos IBIS
Aunque actualmente no admitimos de forma nativa los modelos IBIS. Nuestros modelos se han convertido con éxito en modelos IBIS o se han utilizado en herramientas basadas en IBIS. Para obtener ayuda con los modelos IBIS, visite la página de inicio de ANSI/EIA-656-A.
Modelos mecánicos CAD
¿Busca modelos mecánicos CAD?
Credenciales
La precisión es fundamental en su industria. Para garantizar una implementación correcta de su diseño, trabajamos con socios de silicio para desarrollar soluciones simples y completas.
Estándares de la industria
- OIF
- IEEE 802.3
- SAS (T10)
- InfiniBand
- Canal de fibra (T11)
- SFF
- PICMG
- SBB
- Open Compute
- JEDEC
- PCI-SIG
- USB IF
- VESA
- HDMI
- Tarjeta SD
Acuerdos de múltiples fuentes (MSA) de la industria
- CDFP-MSA
- CFP-MSA
- microQSFP MSA
- HDSFF MSA
- COBO (Consorcio para la Óptica Integrada)
- Consorcio 25G