Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
TE Connectivity (TE) continúa cubriendo la creciente demanda de los equipos de telecomunicaciones y redes de datos que requieren mayor velocidad y densidad con los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact.
Narrador: TE Connectivity (TE) continúa cubriendo la creciente demanda de los equipos de telecomunicaciones y redes de datos que requieren mayor velocidad y densidad con los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
Narrador: Con una amplia cartera de conectores de placa de bus común de alta velocidad que proporciona a los usuarios la flexibilidad de diseño necesaria para poder a superar desafíos de rendimiento específicos, los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact cumplen con la determinación constante de TE de mejorar cada producto, ampliando los límites tecnológicos para ofrecer soluciones orientadas al cliente.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
Narrador: Con la aparición de velocidades de datos más rápidas y la reducción de los tiempos de aumento de la señal que requieren conectores de alta velocidad de mejor rendimiento, los productos Impact de TE ofrecen un enfoque de valor agregado de velocidad, densidad, costo y fiabilidad a largo plazo. Los conectores Impact están diseñados para soportar las actualizaciones del sistema y los requisitos del mercado actual de comunicaciones de datos, al crear opciones casi infinitas.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
• Velocidades de datos de hasta 25 Gbps
• Densidad de par diferencial con hasta 80 pares por pulgada lineal
Narrador: Los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact, desarrollados para una amplia gama de aplicaciones, incluida la infraestructura de las telecomunicaciones, las redes de datos y los diagnósticos médicos, permiten realizar actualizaciones con velocidades de datos de hasta 25 Gigabytes por segundo. Los conectores Impact logran un ahorro de espacio significativo, ya que emplean una densidad de par diferencial con hasta 80 pares por pulgada lineal.
James Gula
Gerente de Productos, TE Connectivity
GP de TE: Los conectores Impact de TE están disponibles en configuraciones de dos a seis pares; dos opciones de diseño de pines compatibles en los conectores de tarjeta secundaria y placa de bus común, lo que proporciona a los clientes máxima flexibilidad de diseño.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
• Contactos bifurcados escalonados en línea
• Secuenciación de señal de conexión a tierra incorporada.
GP de TE: La interfaz de acoplamiento de los conectores Impact también proporciona contactos bifurcados escalonados en línea que brindan dos puntos de contacto para un rendimiento fiable a largo plazo y una secuenciación de señal de conexión a tierra incorporada. Esta característica única reduce la fuerza de acoplamiento promedio a cada conector, lo que resulta en un mejor rendimiento de acoplamiento mecánico del sistema.
GP de TE: Como parte de la amplia cartera de conectores de placa de bus común de alta velocidad de TE, que ofrecen una variedad de opciones arquitectónicas entre las que se incluyen placa de bus común tradicional, coplanar, ortogonal de plano medio y entresuelo, los conectores Impact proporcionan una latitud significativa en la optimización de sus diseños para un rendimiento mecánico y eléctrico avanzado.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
• Diafonía reducida con sistemas de par diferencial acoplados a un borde amplio
• Las colas de ajuste a presión que no requieren soldadura ahorran tiempo de aplicación
• Rendimiento óptimo de acoplamiento
GP de TE: Los conectores Impact de TE ofrecen muchas características y beneficios clave, tales como: reducción de la diafonía con sistemas de pares diferenciales acoplados a un borde amplio que ejecutan velocidades de datos más altas. Permiten ahorrar tiempo de aplicación mediante el uso de colas compatibles con el ajuste a presión que no requieren ningún proceso de soldadura. Y para obtener un rendimiento de acoplamiento óptimo, los conectores Impact utilizan haces de contacto bifurcados escalonados en línea en una interfaz de tarjeta secundaria.
Características del producto
• Reduce la complejidad y el costo de PCB
• Rendimiento mecánico y eléctrico superior
• Mayor fiabilidad mecánica
GP de TE: Las características adicionales del conector Impact incluyen: menor complejidad y costo de enrutamiento de PCB mediante el uso de una rejilla de 1,9 por 1,35 milímetros en la placa de bus común y tarjeta secundaria, rendimiento mecánico y eléctrico superior con dos opciones de conexión de pines compatibles, y al incorporar guía en módulos de conectores con carcasas polarizadas, los conectores Impact logran una mayor fiabilidad mecánica.
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact
Rendimiento de red de alta velocidad
• Rentable
• Altamente configurable
• Fiabilidad a largo plazo
Narrador: Los conectores de placa de bus común de alta densidad Impact de TE ofrecen un enfoque de valor agregado de velocidad, densidad, costo y fiabilidad a largo plazo para abordar las tendencias actuales de las soluciones de telecomunicaciones y redes de datos.
Narrador:
Rentable
Altamente configurable
Fiabilidad a largo plazo
Conectores de placa de bus común de alta densidad Impact de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo. TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
Impact es una marca comercial de Molex, LLC.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Impact es una marca comercial de Molex, LLC.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.