Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
En respuesta a la significativa demanda del mercado de ofrecer soluciones de interconexión que permitan aumentar las velocidades de datos al tiempo y ofrecer una integridad de señal excepcional y una supresión de la EMI superior, TE Connectivity presenta conectores y conjuntos de cables de E/S enchufables QSFP+.
Narrador: En respuesta a la significativa demanda del mercado de ofrecer soluciones de interconexión que permitan aumentar las velocidades de datos al tiempo y ofrecer una integridad de señal excepcional y una supresión de la EMI superior, TE Connectivity presenta conectores y conjuntos de cables de E/S enchufables QSFP+.
Conectores y conjuntos de cables QSFP+
Rendimiento insuperable de supresión de la EMI e integridad de la señal
Narrador: Con cuatro canales de datos en una interfaz enchufable, estas interconexiones triplican la densidad de las interconexiones SFP-plus. TE continúa su tradición de innovación de productos, ya que ofrece diseños de productos mejorados para la supresión de la EMI líder en la industria, integridad de la señal y opciones altamente flexibles para ayudar a enfrentar los desafíos de los datos.
Conectores y conjuntos de cables QSFP+
Rendimiento insuperable de supresión de la EMI e integridad de la señal
Narrador: Desarrollada para su uso en una amplia gama de aplicaciones tales como servidores, conmutadores, enrutadores, tarjetas de interfaz de red y almacenamiento empresarial, la cartera de productos QSFP+ de TE les ofrece a los clientes la solución de interconexión más completa del mercado.
Conectores y conjuntos de cables QSFP+
Rendimiento insuperable de supresión de la EMI e integridad de la señal
• Ruta de actualización simple de puertos de E/S enchufables de un solo carril a varios carriles
• Cuatro canales de datos en una interfaz enchufable
Narrador: QSFP+ permite tener una ruta de actualización simple de un solo carril a puertos de E/S enchufables de varios carriles, y una interfaz que incluye cuatro canales de datos en una interfaz enchufable con cada carril capaz de transferir datos hasta 14 gigabits por segundo, lo que admite un total de hasta 56 gigabits por segundo por puerto.
Lucas Benson
Gerente de productos, TE Connectivity
PM de TE: Permitiéndoles a los diseñadores ser más receptivos e innovadores que nunca,
las interconexiones QSFP+ de TE ofrecen tres veces la densidad de los productos SFP-plus, jaulas en configuraciones individuales, agrupadas y apiladas con varias opciones de tubos de luz, montaje de bisel y disipador de calor, como así también conjuntos de cables de cobre de conexión directa.
Conectores y conjuntos de cables QSFP+
Rendimiento insuperable de supresión de la EMI e integridad de la señal
• Supresión de la EMI de hasta 10 dB sobre la competencia
• Integridad de la señal que supera a la competencia en hasta 8 dB
PM de TE: El diseño mejorado de juntas y jaulas QSFP+ de TE ofrece una supresión de la EMI insuperable, lo que brinda una ventaja de hasta 10 decibelios sobre la competencia. Y la integridad superior de la señal de QSFP+ también supera a la competencia en hasta 8 decibelios a 5 gigahercios.
PM de TE: TE también ofrece conjuntos de cables de cobre de conexión directa QSFP+ para brindar una solución rentable y de alta velocidad en aplicaciones Ethernet de 10 Gb de corto alcance e InfiniBand FDR de 14 Gb. Estos conjuntos les permiten a los OEM de hardware y a los operadores de centros de datos lograr una mayor densidad de puertos y configurabilidad a un bajo costo al tiempo, al tiempo que reducen los requisitos de energía del sistema. Los conjuntos de cables de TE se ofrecen en una variedad de calibres de alambres, incluido el cable a granel de alambre fino de 33 AWG que satisface la necesidad de cableado pasivo ultradelgado, liviano y altamente flexible en aplicaciones de alta densidad dentro del bastidor. Los conjuntos de bifurcaciones y otras soluciones personalizadas están disponibles para satisfacer otras necesidades del cliente.
Características del producto
• Logran una conductividad térmica de alto rendimiento
• Las jaulas se adaptan al montaje de conexión contigua en configuraciones de un solo puerto y agrupadas
PM de TE: Los conjuntos de conectores y jaulas QSFP+ de TE logran una conductividad térmica de alto rendimiento, y TE lanzó productos específicamente orientados a aplicaciones de alta demanda térmica. Todas las jaulas QSFP+ de TE se adaptan al montaje de conexión contigua tanto en configuraciones de un solo puerto como agrupadas.
Características del producto
• Admite velocidades de datos agregados de 56 Gb/s
• Triplica la densidad de los puertos SFP+ tradicionales
• Tamaño compatible y diseño de interfaz con el segundo abastecimiento disponible
PM de TE: Otras características y ventajas clave de QSFP+ son su capacidad para admitir velocidades de datos agregados de hasta 56 gigabits por segundo con canales de hasta 14 gigabits por segundo por puerto, y con el triple de densidad que los puertos SFP-plus tradicionales, QSFP+ proporciona una mayor densidad de puertos de panel con configuraciones apiladas y de conexión contigua. El QSFP + también ofrece una tamaño compatible y un diseño de interfaz con el segundo abastecimiento disponible.
Conectores y conjuntos de cables QSFP+
Rendimiento insuperable de supresión de la EMI e integridad de la señal
• Integridad superior de la señal
• Rendimiento insuperable de la EMI
• Cartera de productos completa
Narrador: Como parte de la cartera de productos de QSFP altamente compatible y completa de TE, los conectores y conjuntos de cables QSFP+ superan a la competencia, ya que ofrecen velocidades rápidas con una supresión de la EMI insuperable y un rendimiento de integridad de señal inigualable.
Narrador:
Integridad superior de la señal
Rendimiento insuperable de la EMI
Cartera de productos completa
Conectores y conjuntos de cables QSFP+ de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.