Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Para ayudar a satisfacer la creciente demanda de soluciones de interconexión que ofrezcan un rendimiento mejorado a velocidades de datos cada vez mayores, TE Connectivity presenta conectores y conjuntos de cables SFP+.
Narrador: Para ayudar a satisfacer la creciente demanda de soluciones de interconexión que ofrezcan un rendimiento mejorado a velocidades de datos cada vez mayores, TE Connectivity presenta conectores y conjuntos de cables SFP+.
Conectores y conjuntos de cables SPF+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
Narrador: Con mejoras de valor agregado más allá del estándar de la industria para SFP+ que incluyen una mayor contención de interferencia electromagnética (o EMI) y rendimiento térmico, TE continúa con su determinación de mejorar cada producto, empujando los límites tecnológicos para ofrecerles soluciones mejoradas a nuestros clientes.
Conectores y conjuntos de cables SPF+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
Narrador: Desarrollados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluidos servidores, conmutadores, enrutadores, tarjetas de interfaz de red y equipos de telecomunicaciones, los conectores y los conjuntos de cables SFP+ cuentan con actualizaciones diseñadas para mejorar el rendimiento térmico y proporcionar una mayor contención de las emisiones de la EMI, lo que permite que los equipos de comunicación funcionen de manera más eficiente al tiempo que ofrecen un mayor ancho de banda.
Conectores y conjuntos de cables SFP+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
• El montaje de conexión contigua permite tener configuraciones con espacio limitado
• Admite conectores y jaulas en ambos lados de una placa de circuito impreso
Narrador: Ofreciéndoles a los clientes una gran cantidad de nuevas oportunidades, las configuraciones de montaje de conexión contigua de los conectores y conjuntos de cables SFP+ de TE admiten diseños de alta densidad y espacio limitado, lo que les permite a los usuarios finales instalar conectores y jaulas en ambos lados de una placa de circuito impreso. Este diseño reduce el espacio de la placa y es una solución alternativa a los conectores apilados.
Melissa Knox
Gerente de productos, TE Connectivity
PM de TE: El diseño de los conectores y conjuntos de cables SFP+ de TE utiliza opciones termocontraíbles para disipar el calor y maximizar la gestión térmica, lo que ayuda a reducir la temperatura y mejorar el rendimiento, al tiempo que se requiere menos energía para operar el sistema general.
Conectores y conjuntos de cables SFP+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
• Admite Ethernet, canal de fibra e InfiniBand
• Permite obtener velocidades de transferencia de datos de hasta 16 gigabits por segundo
• Los resortes EMI y las juntas elastoméricas admiten necesidades de aplicación únicas
PM de TE: Nuestra cartera de interconexiones SFP+ está diseñada para admitir aplicaciones estándares Ethernet, canal de fibra e InfiniBand, lo que permite obtener velocidades de transferencia de datos de hasta 16 gigabits por segundo. TE ofrece varias opciones en resortes EMI, juntas elastoméricas, tubos de luz y disipadores de calor que pueden satisfacer las necesidades únicas de la aplicación del cliente.
PM de TE: La cartera de productos SFP+ cuenta con tecnología de montaje en superficie de 20 posiciones, como así también jaulas en múltiples configuraciones. También emplea juntas elastoméricas o resortes EMI mejorados para abordar la contención de la EMI a velocidades de datos más altas. Y, mediante el uso de capas laterales mejoradas, separadores verticales y una placa de enganche, el SFP+ brinda un rendimiento térmico mejorado.
Conectores y conjuntos de cables SFP+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
• Los ensamblajes de cables cumplen con los requisitos de integridad de señal estándar de la industria
• Ensamblajes rápidos de cables de tracción a liberación
PM de TE: Los ensamblajes de cables de cobre de conexión directa activos y pasivos SFP+ de TE cumplen con los requisitos de integridad de señal estándar de la industria de factor de forma pequeño enchufable y se ofrecen en una variedad de calibres de cable, incluidos 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG y 30 AWG.
También están diseñados con un sujetador retráctil de tracción a liberación para una liberación rápida y fácil.
Características del producto
• Cumple con los estándares de aplicación de PCI
• Retrocompatible con conectores SFP estándares
• Reduce la EMI hasta 12 dBm
PM de TE: Las jaulas SFP+ están diseñadas para cumplir con los estándares de aplicación de PCI, donde las aplicaciones más comunes incluyen tarjetas adaptadoras enchufables. Y, para minimizar el tiempo de diseño, SFP+ es retrocompatible con los conectores SFP estándares. Además, una placa de sujeción aumentada ayuda a reducir la EMI hasta 12 decibelios-milivatios en un rango de 10 a 15 gigahercios.
Conectores y conjuntos de cables SPF+
Mayor contención de la EMI y rendimiento térmico
• Diseños de valor agregado
• Amplia cartera de productos
• Rendimiento comprobado
Narrador: Como parte de la cartera de productos SFP altamente completa de TE, los conectores y conjuntos de cables SFP+ ofrecen diseños de valor agregado que brindan un mejor rendimiento térmico y una mayor contención de la EMI, lo que permite que los equipos de comunicación funcionen de manera más eficiente y ofrezcan un mayor ancho de banda.
Diseños de valor agregado
Amplia cartera de productos
Rendimiento comprobado
Conectores y conjuntos de cables SFP+ de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.