Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Los ingenieros que diseñan maquinaria industrial buscan soluciones que combinen la comunicación de datos y la fuente de alimentación en una sola conexión. TE Connectivity satisface esta necesidad con el conector híbrido circular. El diseño único de doble propósito del conector híbrido circular ayuda al conector a proporcionar hasta 10 amperios de potencia y, al mismo tiempo, ofrece una transmisión de datos de alta velocidad.
Los ingenieros que diseñan maquinaria industrial buscan soluciones que combinen la comunicación de datos y la fuente de alimentación en una sola conexión.
TE Connectivity satisface esta necesidad al presentar los conectores híbridos circulares
El diseño único de doble propósito de los conectores híbridos circulares ayuda al conector a proporcionar hasta 10 amperios de potencia y, al mismo tiempo, ofrece una transmisión de datos de alta velocidad.
Al combinar datos y potencia en una sola conexión, el conector híbrido circular ayuda a ahorrar tiempo y costos, lo que le brinda a los clientes mayor flexibilidad en la arquitectura de la máquina y, al mismo tiempo, simplifica la instalación.
Con 8 contactos de alimentación y 4 de datos para conexiones Ethernet industriales, el conector híbrido circular está diseñado para conexiones de automatización de máquinas que requieren una conexión de datos de mayor rendimiento y alimentación de hasta 10 amperios. Con un rendimiento sin precedentes, el conector híbrido circular ayuda a brindar una tecnología de conexión altamente fiable que cumple con los exigentes requisitos de durabilidad y calidad de las aplicaciones Ethernet en tiempo real en la automatización industrial.
"Empleando un diseño multifunción, el conector híbrido circular maximiza la eficiencia de la aplicación con un cableado híbrido simplificado, lo que reduce el tiempo de instalación en hasta un 50 %. Y al utilizar la compatibilidad estándar de VARAN-bus, el conector híbrido circular posibilita tener tiempos de cambio más rápidos de equipos, como moldes en máquinas de moldeo. Este diseño ofrece un ahorro considerable de costos para el usuario final".
Utilizando una plataforma de reacondicionamiento, el conector híbrido circular ofrece inserciones opcionales con 11 contactos más una conexión a tierra protegida. Esta interfaz altamente versátil de conectores es la opción correcta para una variedad de aplicaciones y sistemas industriales que requieren una comunicación de datos rápida.
"Desde la automatización de máquinas y las unidades de potencia independientes hasta el transporte al aire libre y los sistemas ferroviarios, el conector híbrido circular se puede utilizar en una amplia gama de entornos hostiles y está diseñado con elementos de sellado radial que ofrecen un rendimiento de sellado IP65. El conector híbrido circular tiene un diseño de contacto extremadamente robusto que proporciona una mayor durabilidad con una lanza de bloqueo de acero inoxidable y múltiples puntos de contacto, y se puede equipar con carcasas protectoras de metal EMC. Para la automatización industrial que requiere un rendimiento de sellado IP65, el CHC tiene contactos chapados en oro, plata o estaño. El bloqueo de captura de giro de este conector ayuda a garantizar un bloqueo seguro, incluso en aplicaciones de alto impacto y alta vibración".
La oferta de TE de potencia y datos juntos en un solo conector hace que el conector híbrido circular se destaque como un producto verdaderamente único en la construcción de datos híbridos. Gracias a su interfaz flexible y dedicada y su diseño de plataforma adaptable, el conector híbrido circular es la solución adecuada para datos simultáneos de alimentación y alto rendimiento. Con su capacidad dinámica para suministrar una señal de datos confiable y hasta 10 amperios de potencia en un conector, este conector maximiza el espacio de la carcasa, lo que ayuda a ofrecer una instalación más rápida con un mayor ahorro de costos. Durabilidad robusta. Interfaz flexible. Rendimiento fiable. Conectores híbridos circulares de TE Connectivity.
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo
TE Connectivity. Cada conexión cuenta
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.