Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Obtén más información sobre las características y las ventajas de las prensas para conectores de Press Fit de TE Connectivity, que están diseñadas para procesar conectores de pines compatibles.
TE Connectivity
LÍNEA DE MÁQUINAS COLOCADORAS DE CONECTORES DE TE
Ofrecemos una amplia gama de equipos de producción para la tecnología de conectores de pines compatible
LÍNEA DE MÁQUINAS COLOCADORAS DE CONECTORES
- Altamente personalizable para satisfacer sus requisitos de producción
- Programación simple
- Monitoreo de fuerza para brindar control y calidad
CBP-5T MKII y CSP-5T MKII
- Tamaño compacto
- Capacidad del PCB
o 460 mm x 610 mm (18 pulg x 24 pulg)
Ideales para volúmenes de producción de bajos a medios
Las características adicionales incluyen lo siguiente:
- Precisión de servoaccionamiento
- Capacidad de fuerza de 44 kN (5 toneladas)
- Software robusto para monitorear de cerca la fuerza, la distancia y la velocidad
- Software basado en bases de datos para una programación y configuración simples
CMP-5T MKII y CMP-10T MKII
Características:
- Diseñados sobre un marco rígido en "H" para minimizar la deflexión
Características:
- 44 kN (5 toneladas) de fuerza en el modelo 5T
- 89 kN (10 toneladas) de fuerza en el modelo 10T
Características:
- Emplea un sistema de cojinetes neumáticos para un posicionamiento del cabezal de prensa sin esfuerzo
Capacidad del PCB:
- Modelo 5T: 610 mm x 915 mm (24 pulg x 36 pulg)
- Modelo 10T: 760 mm x 900 mm (30 pulg x 36 pulg)
Otras características incluyen lo siguiente:
- Control de velocidad, altura y fuerza
- Amplia gama de cabezales de inserción para terminales de TE y otros terminales
CAP-6T y CAPI-6T
- Combina la garantía de calidad de la línea de máquinas colocadoras de conectores de TE con la velocidad de una prensa automatizada
Capacidad del PCB
- 760 mm x 915 mm (30 pulg x 36 pulg)
- Capaz de manipular una gran variedad de aplicaciones exigentes, como tarjetas secundarias y tableros de placas intermediarias y placas de bus común
Características:
- Fuerza de la prensa de hasta 52 kN (6 toneladas)
- La estructura de soporte X/Y localiza el cabezal de la prensa para presionar automáticamente el conector
Características:
- Capacidad para monitorear la fuerza de control, la distancia y la velocidad para cada ciclo de la prensa
Características:
- Incluye un portaherramientas para hasta 12 herramientas de inserción con función de verificación de identidad incorporada
Características:
- La prensa eléctrica selecciona automáticamente la herramienta de inserción adecuada y la información del programa de la prensa para cada conector presionado
LÍNEA DE MÁQUINAS COLOCADORAS DE CONECTORES DE TE
Características adicionales
Control avanzado de CPU
- Todos los modelos de máquinas colocadoras de conectores de TE incluyen un monitor de pantalla táctil con software mejorado para un mejor funcionamiento de la máquina
Control avanzado de CPU
- La configuración del producto para estas máquinas se realiza sin necesitar ningún ajuste de hardware
- Las bases de datos de herramientas y conectores y un programa de secuencia de la prensa ofrecen un ciclo de prensa totalmente basado en datos
Control avanzado de CPU
- La función del control estadístico de proceso dentro del software de prensa incluido brinda un registro de la prensa y permite trazar la fuerza de la prensa para cada conector
Control avanzado de CPU
- La función del control estadístico de proceso dentro del software de prensa incluido brinda un registro de la prensa y permite trazar la fuerza de la prensa para cada conector
Presentamos la tecnología SensiPress
La solución adecuada para reducir los pines doblados en aplicaciones de ajuste a presión
DESAFÍO
Ahora, son más comunes los conectores de alto rendimiento con densidades de pines más altas y colas de pines más pequeñas.
Tendencia de la industria
Pines más pequeños
DESAFÍO
Debido al ruido mecánico, los pines pequeños doblados pueden ser difíciles de detectar
Escenario satisfactorio del ciclo de prensa
Las máquinas de ajuste a presión de conectores de TE están diseñadas para medir la fuerza de la prensa a fin de determinar ciclos de prensa exitosos.
Sin SensiPress
Con SensiPress
Escenario de pin doblado
La tecnología SensiPress les permite a las máquinas de ajuste a presión de conectores de TE medir con mayor precisión la fuerza de la prensa y detener el ciclo de colocación si detecta un contacto prematuro con la herramienta.
Valor de SensiPress
Tan solo 3 libras de fuerza pueden aplastar pines pequeños.
Valor de SensiPress
Optimizamos el posicionamiento de nuestra celda de carga y aislamos los sensores de fuerza para eliminar el ruido de fuerza excesiva.
Valor de SensiPress
Ahora podemos eliminar el ruido de fuerza excesiva, lo que facilita la detección de pines doblados y detiene el ciclo de la prensa antes de dañar las costosas placas de PC.
SENSIPRESS detecta pines doblados y cancela el ciclo de prensado
Actualización de SensiPress servocontrolada e instalada en campo
Disponible en los modelos BMEP, MEP, CBP y CMP de TE Connectivity.
Las adaptaciones para seleccionar máquinas se pueden realizar in situ a cargo de un ingeniero capacitado en servicio en campo de TE.
No se requiere ningún software adicional y la instalación tarda solo unas horas en completarse.
Para obtener una cotización gratuita, visite www.te.com/SENSIPRESS
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.