Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
En este video rápido e informativo se presentan las muchas características disponibles en la máquina de procesamiento de cable plano flexible (FFC) de TE Connectivity.
TE Connectivity
MÁQUINA DE TERMINACIÓN DE CABLE PLANO FLEXIBLE (FFC) DE TE CONNECTIVITY
Practicidad y flexibilidad solo con un toque
Máquina base PN# 4-528000-7
Nuestra máquina de terminación FFC es una máquina de montaje semiautomática y eléctrica que utiliza diferentes conjuntos de matrices para terminar los contactos FFC de alimentación por carrete para suministrar cables FFC de manera manual.
Información técnica
- Fuerza de engarce 15 kN
- Recorrido de prensa 40 mm (1,56 in)
- Peso 100 kg
- Diámetro del carrete 610 mm (24 in)
- Fuente de alimentación 220/240 V, 50 Hz
- Dimensiones en mm con carrete 1200 (alto) x 1200 (ancho) x 600 (profundo)
Características
- Incluye interfaz de pantalla táctil fácil de usar
- La alineación del cable se maneja dentro de la máquina
- El número de pines se puede preprogramar
- Puede admitir pasos de entre 1,27 mm y 5,08 mm
- Se pueden omitir posiciones de alambre individuales
- Aplicadores intercambiables disponibles
- Aplicadores de cambio rápido
TE Connectivity
Every Connection Counts
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.