Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este video muestra una visión general de la línea completa de máquinas de procesamiento de productos termocontráctiles disponibles en la división de Herramientas de aplicación de TE Connectivity.
Línea de máquinas de procesamiento termocontraíbles de TE
RBK-X1 aprobado por CE
Una unidad semiautomática especialmente diseñada para sellar haces de cables, terminales de empalme y terminales de anillo.
Capacidades:
- Diámetro máximo de la tubería 19 mm
- Longitud máxima de la tubería 70 mm
El RBK-X1 ofrece:
- Control PLC fiable
- Profundidad corta de la máquina para acomodar un área de trabajo frontal más grande
- Perfil bajo
- Procesamiento de secuencias
Características del producto:
- Velocidades de procesamiento rápidas y coherentes (¡tan bajas como 8 segundos!)
- Elemento calefactor de larga duración
- Bloqueo de llave del operador/protección con contraseña
El RBK-X1 puede funcionar en varios modos:
- Independiente (el operador establece el tiempo y la temperatura)
El RBK-X1 puede funcionar en varios modos:
- Independiente (el operador establece el tiempo y la temperatura)
- Secuenciado (los tiempos y temperaturas preestablecidos se pueden secuenciar automáticamente)
El RBK-X1 puede funcionar en varios modos:
- Independiente (el operador establece el tiempo y la temperatura)
- Secuenciado (los tiempos y temperaturas preestablecidos se pueden secuenciar automáticamente)
- Comunicación automática con el soldador ultrasónico aguas arriba
La comunicación con el soldador ultrasónico permite ajustar automáticamente los cambios del tiempo y de la temperatura con RBK-X1 sin intervención del operador.
Calentador de correa modelo 17
Capacidades:
- Diámetro máximo de la tubería 19 mm [0,75 in]
- Longitud máxima de la tubería 90 mm [3,5 in]
Aplicaciones termocontraíbles:
- RAYCHEM
- De una sola pared
- Forrado con adhesivo
Características:
- Control de tiempo y temperatura de circuito cerrado
- Proceso controlado continuo
Características:
- El operador centra el tubo y luego desliza el conjunto sobre las correas
- Las correas se sujetan a través de las zonas de calentamiento y refrigeración
Características:
- En comparación con las pistolas de calor intensivas en mano de obra, el tiempo y los costos se reducen significativamente porque un operador puede preparar ensamblajes mientras el proceso termocontraíble está en marcha.
Características:
- La tasa de rendimiento suele estar limitada solo por la velocidad a la que el operador puede cargar conjuntos en el procesador.
Calentador de correa modelo 19
Aprobado por CE
Capacidades:
- Diámetro máximo de la tubería 25 mm [0,98 in]
- Longitud máxima de la tubería 240 mm [9,44 in]
Características:
- Una compuerta de bloqueo evita la carga del producto si la temperatura del elemento es demasiado baja o si hay alarmas activas
Horno de túnel modelo 105
Aprobado por CE
Capacidades:
- Diámetro máximo de la tubería 76,2 mm [3,0 in]
- Longitud del tubo 356 mm [14 in] cuando es perpendicular al recorrido de la correa, ilimitada cuando es paralela a la correa
Características:
- Control de velocidad y temperatura de circuito cerrado
- Proceso controlado continuo
- Adaptable a diferentes aplicaciones
Características:
- Diseñado como una unidad modular integrada que proporciona un proceso controlado para una amplia gama de productos termocontraíbles de diferentes longitudes y alturas
Características:
- Diseño de habilidad mínima requerida
- El operador coloca el conjunto en la cinta transportadora de malla (dentro del ancho efectivo de la zona de calor) y recoge el producto en el extremo opuesto
Características:
- Se pueden agregar cintas transportadoras para acomodar longitudes de tubería largas
- Se puede agregar un contenedor de recolección al sistema para atrapar piezas a medida que llegan al final del proceso.
Máquina lanzadera IR‑1891
Capacidades:
- Diámetro máximo de la tubería 20 mm [0,8 in]
- Longitud máxima de la tubería 60 mm [2 in]
Características:
- El inicio automático del ciclo una vez que el calentador se coloca manualmente sobre el producto ayuda a mejorar el control del proceso
- La retracción automática del cabezal térmico al final del ciclo ayuda a evitar que se dañen los componentes
Sistema de talón CV-Obhat 1600 W
Aprobado por CE
Capacidades:
- El sistema CV-Obhat es una herramienta de aire caliente ligera y portátil que se utiliza para instalar los productos de sellado de empalmes RAYCHEM ES
Características:
- Diseño ligero y de tamaño pequeño con 6 mm umbilical
- Sistema de control con alarmas de seguridad de proceso audibles y visuales
- Temperatura de inicio del ciclo de calor programable
Equipo de prueba de sellado AD‑3050
Características:
- Determinación rápida de la integridad del sellado
- Múltiples accesorios de prueba
- Fácil carga y liberación de muestras de prueba
Línea de máquinas de procesamiento termocontraíbles de TE
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.