Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este video corto e informativo ilustra cómo usar de manera correcta una herramienta manual de TE (núm. de pieza 58074-1) para remachar un conector MTA, así como los pasos a seguir en caso de que la herramienta se trabe.
TE Connectivity
Terminación del conector MTA
Uso de una herramienta manual: 58074-1
Instrucciones de la herramienta para engarce MTA de TE Connectivity
Paso 1: Presione el mango para hacer que el insertador avance
Paso 2: Inserte el conector MTA desde el lado izquierdo, con los orificios de inserción hacia arriba y más cerca del operador
El conector está correctamente asentado cuando toca el insertador
Paso 3: Suelte el mango para permitir que el conector avance
Paso 4: Inserte el cable hasta que toque el fondo en la ranura de guía del cable
Paso 5: Presione el mango para insertar el cable en el conector de engarce de desplazamiento de aislamiento (IDC)
El conector se moverá hacia la derecha, una posición a la vez para facilitar un engarce más rápido
Paso 6: Repita el proceso hasta que el conector llegue al extremo derecho de la herramienta para realizar su extracción
Cómo limpiar la herramienta si se produce un atasco
Paso 1: Tire levemente el gatillo hacia atrás
Paso 2: Presione hacia abajo el botón de liberación de la llave de trinquete
Paso 3: Suelte el mango
Paso 4: Presione el gatillo tantas veces como sea necesario para hacer avanzar el conector y soltarlo
TE Connectivity
Cada conexión cuenta
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.