Aplicação
Soluções para Aplicações de Construção
Os equipamentos de construção estão sujeitos a algumas das condições ambientais mais agressivas e nossos produtos ajudam a atender a essas demandas.
Os sistemas elétricos devem suportar transmissões de energia e de dados de diagnóstico em todas as condições climáticas, em operações de construção 24 horas por dia. O diagnóstico de uma falha no sistema elétrico pode ser um processo caro, e um equipamento inativo pode interromper toda a operação. Os conectores de transporte industrial e comercial da TE atendem às demandas da indústria do setor de construções e são projetados para suportar os desafios do uso ininterrupto e em qualquer condição climática. Os principais produtos incluem:
Conectores HD30
Resistores de Montagem em Superfície
Conectores DT
Transdutor de Pressão para Serviço Pesado
Resistores de Furo Passante
Conectores AMPSEAL 16
Resistores de Montagem em Chassi
Conectores AMPSEAL
Resistores Trimmer
Conectores HDP20
Potenciômetros
Conectores DRC
Conectores DTHD
Conectores DTM
Conectores DTP
Conectores HD10
Conectores STRIKE
Caixa EEC
Conectores HDB
Série de Conectores Selados para Serviço Pesado
Conectores LEAVYSEAL
Chaves de Botão de Pressionar
Chaves de Alavanca Liga/Desliga
Interruptores Basculantes
Conectores HD30
O conector HD30 inclui recursos como encaixe baioneta de conexão-desconexão rápida, montagem de suporte de orifício único, vedações de silicone e sistema de contato de inserção/remoção traseira.

Resistores de Montagem em Superfície
Um resistor de montagem em superfície é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas dissipam menos energia e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.

Conectores DT
Os conectores DT oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do design do conector DT incluem montagem em flange opcional, arranjos multipinos, custo menor e flexibilidade de design.

Transdutor de Pressão para Serviço Pesado
O transdutor de pressão M9100 mede pressões de fluidos de até 700 bar em condições extremas em aplicações hidráulicas. O design robusto e o desempenho confiável do M9100 atendem às necessidades de detecção de pressão em aplicações pesadas.

Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados por onda a uma placa de circuito impresso. Os resistores de furo passante são usados para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro do circuito. Eles são normalmente são compostos de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido metálico, filme grosso ou fio enrolado.

Conectores AMPSEAL 16
Os conectores AMPSEAL 16 foram projetados para atender às rigorosas demandas de aplicações off-road industriais, recreativas e agrícolas pesadas.

Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.

Conectores AMPSEAL
Nossos conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta, uso fácil e vedação ambiental avançada em aplicações pesadas. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e encaixes para montagem em PCI projetados para suportar aplicações de alta temperatura.

Resistores Trimmer
Um resistor trimmer é um tipo de resistor variável ou potenciômetro ajustável que pode ajustar, sintonizar e calibrar circuitos. Ele é projetado para nunca ser visto ou ajustado pelo usuário do dispositivo.

Conectores HDP20
Os conectores HDP20 são classificados para serviço pesado e têm vedação ambiental em estrutura composta de múltiplos pinos. A estrutura termoplástica composta é projetada para aplicações nas quais produtos químicos podem danificar a carcaça do conector.

Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.

Conectores DRC
Os conectores DRC retangulares com vedação ambiental oferecem arranjos de inserção de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 e 80 cavidades e aceitam contatos de tamanhos 12, 16 e 20. Há várias opções de montagem disponíveis, incluindo em linha, em flange e em PCI.

Conectores DTHD
Os conectores DTHD são conectores de terminal único para aplicações de serviço pesado. Fáceis de instalar, com vedação ambiental e tamanho compacto, esses conectores oferecem uma alternativa simples, de manutenção em campo, para emendas. Os conectores DTHD estão disponíveis em três tamanhos, transportam de 25 a 100 A e podem ser montados ou usados em linha.

Conectores DTM
Os conectores DTM são a resposta para todas as aplicações de bitolas de fio menores. Os conectores DTM oferecem ao projetista a capacidade de usar vários contatos de tamanho 20, cada um com capacidade contínua de 7,5 A, em uma única estrutura.

Conectores DTP
Os conectores DTP são a solução para as exigências de aplicações de energia. Construído com base nos pontos fortes de design dos conectores DT e DTM, a linha DTP foi desenvolvida para atender à necessidade de conectores econômicos com maior amperagem e múltiplos pinos.

Conectores HD10
Os conectores cilíndricos termoplásticos da série HD10 têm vedação ambiental e são oferecidos em arranjos de três a nove cavidades. Os conectores HD10 estão disponíveis em montagem em linha ou flangeada e aceitam contatos de tamanho 12 ou 16, ou uma combinação de contatos de tamanhos 16 e 4.

Conectores STRIKE
A série de conectores STRIKE tem um sistema de trava de alavanca e é projetada para aplicações de equipamentos pesados. A série tem vedação ambiental e dois tamanhos diferentes de carcaças robustas que aceitam contatos de tamanhos 20 a 16 com arranjos de 32 e 64 cavidades.

Caixa EEC
Os gabinetes compactos de placa de circuito da TE aceitam encaixes de pressão. O gabinete conta com um flange de montagem de furo passante, bem como ventilação opcional. Projetados com espaço para acomodar uma ou mais interfaces conectoras DT ou DTM, os encaixes têm pinos de 90°.

Conectores HDB
O conector HDB foi projetado para fornecer uma desconexão de emergência entre máquinas e implementos que exigem conexões de energia. O plugue do HDB foi projetado para interromper a conexão antes que o sistema de fiação seja danificado.

Série de Conectores Selados para Serviço Pesado
A Série de Conectores Selados para Serviço Pesado é projetada para condições de alta vibração e temperaturas extremas com materiais inflamáveis em aplicações de veículos automotores.

Conectores LEAVYSEAL
Os conectores LEAVYSEAL foram desenvolvidos para atender às exigências complexas do setor de caminhões. Esta série totalmente selada combina as vantagens dos comprovados terminais AMP MCP e o design robusto e de fácil acoplamento de conectores em posições múltiplas.

Chaves de Botão de Pressionar
Uma chave de botão de pressionar é um interruptor sem engate, ou momentâneo, que causa uma mudança temporária da corrente em um circuito elétrico ao ser pressionada. Uma mola retorna a chave à posição original imediatamente após o pressionamento.

Chaves de Alavanca Liga/Desliga
Uma chave de alavanca liga/desliga é um tipo de interruptor elétrico que é acionado movendo uma alavanca para frente e para trás para abrir ou fechar um circuito elétrico.

Interruptores Basculantes
Um interruptor basculante é um interruptor elétrico que se move para a frente e para trás. É acionado por uma pá e um basculante padrão ou duplo.

O catálogo de Terminais e Conectores para Transporte Industrial e Comercial da TE traz mais de 250 páginas de visões gerais das séries, instruções práticas úteis e especificações técnicas detalhadas. As informações detalhadas abrangem os conectores, contatos, ferramentas e acessórios AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, LEAVYSEAL e Superseal 1.0 para serviço pesado da TE, além da Série de Conectores Selados para Serviço Pesado.
A TE Connectivity (TE) é líder mundial em equipamentos e aplicações cada vez mais complexos e sofisticados da atualidade. Nosso amplo portfólio de sensores, terminais, conectores, relés e soluções híbridas e de mobilidade elétrica foi projetado para suportar as condições adversas fora de estrada.

Aplicação
Soluções para Aplicações de Construção
Os equipamentos de construção estão sujeitos a algumas das condições ambientais mais agressivas e nossos produtos ajudam a atender a essas demandas.
Os sistemas elétricos devem suportar transmissões de energia e de dados de diagnóstico em todas as condições climáticas, em operações de construção 24 horas por dia. O diagnóstico de uma falha no sistema elétrico pode ser um processo caro, e um equipamento inativo pode interromper toda a operação. Os conectores de transporte industrial e comercial da TE atendem às demandas da indústria do setor de construções e são projetados para suportar os desafios do uso ininterrupto e em qualquer condição climática. Os principais produtos incluem:
Conectores HD30
Resistores de Montagem em Superfície
Conectores DT
Transdutor de Pressão para Serviço Pesado
Resistores de Furo Passante
Conectores AMPSEAL 16
Resistores de Montagem em Chassi
Conectores AMPSEAL
Resistores Trimmer
Conectores HDP20
Potenciômetros
Conectores DRC
Conectores DTHD
Conectores DTM
Conectores DTP
Conectores HD10
Conectores STRIKE
Caixa EEC
Conectores HDB
Série de Conectores Selados para Serviço Pesado
Conectores LEAVYSEAL
Chaves de Botão de Pressionar
Chaves de Alavanca Liga/Desliga
Interruptores Basculantes
Conectores HD30
O conector HD30 inclui recursos como encaixe baioneta de conexão-desconexão rápida, montagem de suporte de orifício único, vedações de silicone e sistema de contato de inserção/remoção traseira.

Resistores de Montagem em Superfície
Um resistor de montagem em superfície é um minúsculo corpo de cerâmica retangular com bordas condutoras prateadas em cada extremidade. Eles fornecem a mesma funcionalidade que os resistores mais tradicionais com terminais axiais, mas dissipam menos energia e, frequentemente, têm menor indutância de dispersão e capacidade.

Conectores DT
Os conectores DT oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os pontos fortes do design do conector DT incluem montagem em flange opcional, arranjos multipinos, custo menor e flexibilidade de design.

Transdutor de Pressão para Serviço Pesado
O transdutor de pressão M9100 mede pressões de fluidos de até 700 bar em condições extremas em aplicações hidráulicas. O design robusto e o desempenho confiável do M9100 atendem às necessidades de detecção de pressão em aplicações pesadas.

Resistores de Furo Passante
Um resistor de furo passante é um resistor fixo, com terminais longos e flexíveis que podem ser fixados em uma placa de ensaio ou soldados por onda a uma placa de circuito impresso. Os resistores de furo passante são usados para reduzir o fluxo de corrente elétrica dentro do circuito. Eles são normalmente são compostos de filme de carbono, filme metálico, filme de óxido metálico, filme grosso ou fio enrolado.

Conectores AMPSEAL 16
Os conectores AMPSEAL 16 foram projetados para atender às rigorosas demandas de aplicações off-road industriais, recreativas e agrícolas pesadas.

Resistores de Montagem em Chassi
Um resistor de montagem em chassi foi projetado para promover perda de calor e resfriamento. Esse resistor é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica moldado em uma carcaça de montagem em chassi de alumínio extrudado.

Conectores AMPSEAL
Nossos conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta, uso fácil e vedação ambiental avançada em aplicações pesadas. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e encaixes para montagem em PCI projetados para suportar aplicações de alta temperatura.

Resistores Trimmer
Um resistor trimmer é um tipo de resistor variável ou potenciômetro ajustável que pode ajustar, sintonizar e calibrar circuitos. Ele é projetado para nunca ser visto ou ajustado pelo usuário do dispositivo.

Conectores HDP20
Os conectores HDP20 são classificados para serviço pesado e têm vedação ambiental em estrutura composta de múltiplos pinos. A estrutura termoplástica composta é projetada para aplicações nas quais produtos químicos podem danificar a carcaça do conector.

Potenciômetros
Um potenciômetro é um resistor variável manualmente ajustável que permite alterar e regular a corrente que flui por um resistor.

Conectores DRC
Os conectores DRC retangulares com vedação ambiental oferecem arranjos de inserção de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 e 80 cavidades e aceitam contatos de tamanhos 12, 16 e 20. Há várias opções de montagem disponíveis, incluindo em linha, em flange e em PCI.

Conectores DTHD
Os conectores DTHD são conectores de terminal único para aplicações de serviço pesado. Fáceis de instalar, com vedação ambiental e tamanho compacto, esses conectores oferecem uma alternativa simples, de manutenção em campo, para emendas. Os conectores DTHD estão disponíveis em três tamanhos, transportam de 25 a 100 A e podem ser montados ou usados em linha.

Conectores DTM
Os conectores DTM são a resposta para todas as aplicações de bitolas de fio menores. Os conectores DTM oferecem ao projetista a capacidade de usar vários contatos de tamanho 20, cada um com capacidade contínua de 7,5 A, em uma única estrutura.

Conectores DTP
Os conectores DTP são a solução para as exigências de aplicações de energia. Construído com base nos pontos fortes de design dos conectores DT e DTM, a linha DTP foi desenvolvida para atender à necessidade de conectores econômicos com maior amperagem e múltiplos pinos.

Conectores HD10
Os conectores cilíndricos termoplásticos da série HD10 têm vedação ambiental e são oferecidos em arranjos de três a nove cavidades. Os conectores HD10 estão disponíveis em montagem em linha ou flangeada e aceitam contatos de tamanho 12 ou 16, ou uma combinação de contatos de tamanhos 16 e 4.

Conectores STRIKE
A série de conectores STRIKE tem um sistema de trava de alavanca e é projetada para aplicações de equipamentos pesados. A série tem vedação ambiental e dois tamanhos diferentes de carcaças robustas que aceitam contatos de tamanhos 20 a 16 com arranjos de 32 e 64 cavidades.

Caixa EEC
Os gabinetes compactos de placa de circuito da TE aceitam encaixes de pressão. O gabinete conta com um flange de montagem de furo passante, bem como ventilação opcional. Projetados com espaço para acomodar uma ou mais interfaces conectoras DT ou DTM, os encaixes têm pinos de 90°.

Conectores HDB
O conector HDB foi projetado para fornecer uma desconexão de emergência entre máquinas e implementos que exigem conexões de energia. O plugue do HDB foi projetado para interromper a conexão antes que o sistema de fiação seja danificado.

Série de Conectores Selados para Serviço Pesado
A Série de Conectores Selados para Serviço Pesado é projetada para condições de alta vibração e temperaturas extremas com materiais inflamáveis em aplicações de veículos automotores.

Conectores LEAVYSEAL
Os conectores LEAVYSEAL foram desenvolvidos para atender às exigências complexas do setor de caminhões. Esta série totalmente selada combina as vantagens dos comprovados terminais AMP MCP e o design robusto e de fácil acoplamento de conectores em posições múltiplas.

Chaves de Botão de Pressionar
Uma chave de botão de pressionar é um interruptor sem engate, ou momentâneo, que causa uma mudança temporária da corrente em um circuito elétrico ao ser pressionada. Uma mola retorna a chave à posição original imediatamente após o pressionamento.

Chaves de Alavanca Liga/Desliga
Uma chave de alavanca liga/desliga é um tipo de interruptor elétrico que é acionado movendo uma alavanca para frente e para trás para abrir ou fechar um circuito elétrico.

Interruptores Basculantes
Um interruptor basculante é um interruptor elétrico que se move para a frente e para trás. É acionado por uma pá e um basculante padrão ou duplo.

O catálogo de Terminais e Conectores para Transporte Industrial e Comercial da TE traz mais de 250 páginas de visões gerais das séries, instruções práticas úteis e especificações técnicas detalhadas. As informações detalhadas abrangem os conectores, contatos, ferramentas e acessórios AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, LEAVYSEAL e Superseal 1.0 para serviço pesado da TE, além da Série de Conectores Selados para Serviço Pesado.
A TE Connectivity (TE) é líder mundial em equipamentos e aplicações cada vez mais complexos e sofisticados da atualidade. Nosso amplo portfólio de sensores, terminais, conectores, relés e soluções híbridas e de mobilidade elétrica foi projetado para suportar as condições adversas fora de estrada.