Relés de energia e interruptores de desconexão KISSLING
Nossa linha KISSLING inclui relés de energia e interruptores de desconexão para aplicações de alta potência, alta tensão e comutação de controle, bem como tecnologia PCB de alta potência para uso em unidades de distribuição de energia HV. Robustos e selados ambientalmente, nossos produtos podem operar em ambientes de muito choque, vibração, temperatura e umidade. Nossos relés e interruptores KISSLING oferecem um amplo espectro de produtos, com opções padronizadas e personalizadas.
Veículos elétricos e sistemas de gerenciamento de energia são parte de uma indústria em rápido crescimento que traz novos desafios e requisitos. Mantendo uma estreita relação profissional com você, entendemos suas necessidades e fornecemos soluções de comutação padronizadas ou personalizadas.
Nossos produtos KISSLING têm um desempenho confiável em condições extremas para aplicações exigentes. Nossos interruptores, chaves e relés são feitos para aplicações de comutação com classificações de contato muito altas e condições ambientais críticas como umidade, pressão, sujeira, fluidos agressivos ou ambientes com necessidade de estabilidade aumentada contra choques e vibração.
Nossos relés e contatores KISSLING
Nossos relés e contatores KISSLING são relés não preenchidos com gás construídos para uma vida longa sob condições extremas de operação. Eles também são vedados com uma tecnologia que atende ou excede aos padrões IP67 e IP6K9K. Nossos relés e contatores KISSLING estão disponíveis para tensões nominais de 12 a 600 VCC e correntes contínuas nominais de 20 A a 1.000 A. Com sistemas de bobinas simples ou duplas e circuitos magnéticos mono ou biestáveis, nossa linha completa de relés cobre uma grande variedade de necessidades da indústria, mas também reconhecemos que as necessidades individuais de nossos clientes e soluções personalizadas são uma parte fundamental do nosso negócio.
Há versões especiais leves e compactas disponíveis para aplicações na aviação e carros de corrida. Outras vantagens importantes são a baixa geração de calor na área de contato com base na baixa queda de tensão de contato, um design compacto, baixa corrente de retenção, material de contato de liga de prata e o uso de compostos isoladores de alta estabilidade térmica e mecânica. Tanto os terminais quanto os invólucros são resistentes à corrosão.
O portfólio da marca KISSLING oferece uma série de relés biestáveis. Esses relés são indicados para aplicações de distribuição de energia que exigem baixa drenagem de potência e apresentam alta resistência a choques e vibrações, resultante de um design cuidadoso e um circuito magnético otimizado.
- Materiais isolantes com grande estabilidade, adequados para condições ambientais extremas (relés não preenchidos com gás)
- Contatos robustos para longo ciclo de vida
- Tecnologia de vedação que atende ou excede o padrão IP67 e IP6K9K
- Circuitos magnéticos monoestáveis e biestáveis
- Sistemas de comutação de bobina única e dupla, versões especiais leves e compactas para aplicações na aviação e carros de corrida
- Componentes eletrônicos de controle on-board para ligar fontes de alimentação, monitorar tensão insuficiente e excessiva ou evitar grandes descargas das baterias
- 12 V-600 VCC e 20 A a 1000 A, alimentação CC contínua com ciclo de serviço de 100%
- De 10.000 a 100.000 ciclos de comutação sob carga de corrente total e até 2 milhões de ciclos de vida útil mecânica
Nosso portfólio completo de relés inclui relés de alta potência, relés inteligentes, relés de potência industriais e relés especiais, como relés eletrônicos de controle e relés temporizadores.
Relés inteligentes KISSLING
Essa série de relés tem todas as características de comutação mecânica e elétrica da mesma qualidade – mas também oferece funções eletrônicas adicionais para proteção de pulso da bobina, uma entrada de comutação de baixa energia para conexão direta a um ECU, bem como uma função de "energia" opcional para corte à prova de falhas quando a energia é perdida.
Outras vantagens importantes incluem um controle de bobina de dois pinos que permite que esse relé sirva como uma substituição drop-in para um relé monoestável em aplicações nas quais a fuga de energia de um relé monoestável seja um problema. As funções eletrônicas diretamente acopladas ao relé não só reduzem circuitos periféricos e custos no próprio veículo, mas também melhoram os níveis de segurança em aplicações críticas de comutação.
A série de relés inteligentes inclui relés de energia em tensões nominais de 12 e 24 V e amperagens contínuas nominais de 200 A a 300 A.
Esses relés são particularmente adequados para aplicações de gerenciamento de baterias e distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, veículos de construção e agrícola, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e caminhões de elevação.
Relés de alta potência KISSLING
Nossa série tem relés selados ambientalmente com padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza de pressão a vapor). Os relés de alta potência têm uma corrente contínua nominal de 75 A a 500 A e dois tipos diferentes de sistemas de bobina. A bobina única, bem como o sistema de bobina dupla, apresenta alta resistência a choque e vibração predominantemente a partir de um design cuidadoso e um circuito magnético otimizado.
A série está disponível com uma grande variedade de opções de configuração, incluindo configurações de contato (NO, NC, NO/NC), tensões de bobinas (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V e 80 V), e vários estilos de suporte para atender às suas condições de instalação. Também estão disponíveis os dispositivos de supressão opcionais para eliminar a interferência eletromagnética na bobina e contatos auxiliares opcionais.
Interruptores e específicos do cliente
Interruptores de energia KISSLING
Nossos interruptores de energia KISSLING fornecem a capacidade de controlar o fluxo de energia elétrica entre a bateria e o acessório. Eles são selados com uma tecnologia que atende aos padrões IP67 e IP6K9K (limpeza a vapor) que os tornam uma solução robusta para uma vida longa em condições extremas de operação. Nosso portfólio completo de interruptores inclui interruptores HMI, encapsulados robustos, de êmbolo e microchaves. Também oferecemos desconectores de bateria que variam de 200 A a 500 A.
Nossos interruptores de energia e desconectores de bateria são projetados para aplicações em veículos comerciais, veículos especiais, engenharia industrial e vegetal, bem como especiais adequados como partida/parada do sistema em vários tipos de aplicações móveis e em painéis de controle também com função de controle remoto.
Se o produto certo não estiver em nosso portfólio, trabalhamos juntos para desenvolver e personalizar a solução respondendo às suas necessidades.
Soluções personalizáveis KISSLING
Mantemos um alto grau de integração vertical na fabricação e estreita colaboração entre fabricação e engenharia. Isso nos dá a capacidade de modelar, protótipo, ferramenta e testar internamente a tecnologia mais recente – e, por fim, oferecer resultados rápidos combinados com qualidade confiável. Desde o protótipo rápido e a fabricação antecipada de amostras até a produção em série, estamos com você a cada passo do caminho.
Nossos requisitos internos são definidos seguindo-se os padrões de vários padrões de fabricação e industriais, como DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 e DIN EN ISO 14001.
Nossas soluções personalizáveis incluem:
Módulos de distribuição de energia do veículo | Conjuntos PCB de energia e subsistemas |
---|---|
|
|