Información sobre los requisitos básicos
P: ¿Qué tipo de terminal tab vas a conectar? ¿Cuáles son tus requisitos de grosor y ancho?
R: TE Connectivity ofrece una variedad de terminales que se acoplan a una variedad de terminales tab. Ejemplos de anchos son: .312", .250", .187", .125", .110" y los espesores estándar para estos terminales son .032" y .020".
P: ¿Requieres poca fuerza de inserción?
R: TE Connectivity tiene opciones de 8 a 16 lb. Ofrecemos una variedad de terminales como premier, económicos, LIF, moldeables y herméticos. LEER MÁS SOBRE DESCONEXIONES DE REMACHE RÁPIDO
P: ¿Requieres un seguro adicional en tu conexión?
R: Positive Lock agrega una función adicional de poka-yoke a cualquier aplicación que use un terminal tab con un orificio. El seguro se engancha en el orificio y evita que el terminal se desconecte del tab sin presionar la palanca. En un conector, el seguro se bloquea en el tab para que no pueda desconectarse a menos que el conector se jale.
P: ¿Requieres soluciones de flamabilidad UL?
R: Si es así, TE Connectivity ofrece opciones de flamabilidad V2.
P: ¿Necesitas una configuración recta o de bandera?
R: En algunos casos, la orientación de la bandera reducirá el uso y la tensión del cable.
P: ¿Qué tamaño de cable utilizas?
R: El tamaño del cable depende de la cantidad de corriente que necesite. Por lo general, los terminales son de 10 a 12 AWG, 18 a 14 AWG y 22 a 18 AWG.
P: ¿Cómo determino el amperaje que se puede aplicar a través de las temrinales?
R: Esto depende del tipo de cable, que se puede determinar en el catálogo de TE correspondiente y haciendo referencia a UL310, que muestra corrientes nominales basadas en el tamaño del cable.