Aplicaciones
P: ¿Qué es un conector DEUTSCH DTSK?
R: Los conectores sellados a prueba de factores ambientales de un solo polo DEUTSCH DTSK de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los conectores DEUTSCH?
R: En cualquier lugar donde se necesite energía para vehículos en carretera y todoterreno, aplicaciones marinas y otras aplicaciones industriales.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los conectores DTSK DEUTSCH proporcionan confiabilidad y rendimiento para interconexiones de batería, alternador, en línea o instaladas en la pared. Los conectores DEUTSCH DTSK ofrecen confiabilidad comprobada en el campo y una calidad sólida. Las carcasas termoplásticas de alto rendimiento, los sellos de cable de silicona y los contactos accionados por resorte ofrecen un sistema de interconexión altamente confiable para las condiciones ambientales más desafiantes.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Características principales de los conectores DEUTSCH DTSK:
- Clasificación de corriente: hasta 125 amperios a 125 °C
- Tamaños de cable: 25 mm², 32 mm², 35 mm² [de 4 a 2 AWG]
- Contactos macho y hembra de Ø8 mm: revestidos en plata
- El bloqueo secundario integrado confirma la alineación y retención de contactos
- Sellos de cable individuales y cubierta protectora trasera
- Brida de montaje en pared disponible
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Funcionamiento a temperaturas de -55 °C a +125 °C
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores DEUTSCH DTSK?
R: 50 ciclos. Consulte las especificaciones del producto 108-151027 para obtener más información.
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: 20 megohmios como mínimo. Resistencia de aislamiento medida a 1000 VCC
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Clasificación IP68/IP69K
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: No hay discontinuidad eléctrica superior a 1,0 microsegundos y no hay desconexión de los conectores acoplados, no hay retroceso del mecanismo de acoplamiento y no hay pruebas de agrietamiento, rotura o aflojamiento de las piezas. SAE J2030 acopló muestras a 20 G entre 10 Hz y 2000 Hz. 8 horas por eje durante un total de 24 horas.
Materiales
P: ¿De qué materiales están hechas las carcasas de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Las carcasas de los conectores DTSK DEUTSCH están hechas de material termoplástico PA46 10GF resistente (tecla A = gris, tecla B = negro, tecla C = marrón).
P: ¿De qué materiales están hechas las trabas secundarias de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Las trabas secundarias del conector DEUTSCH DTSK están hechas de PA66 10GF (azul).
P: ¿De qué materiales están hechas las cubiertas de protección de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Las cubiertas de protección del conector DEUTSCH DTSK están hechas de PA46 10GF (negro).
P: ¿De qué materiales están hechas las bridas de montaje de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Las bridas de montaje del conector DEUTSCH DTSK están hechas de PA46 10GF (negro).
P: ¿De qué materiales están hechos los sellos de interfaz de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los sellos de interfaz del conector DEUTSCH DTSK están hechos de VMQ (rojo y naranja).
P: ¿De qué materiales están hechos los sellos del cable de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los sellos del cable de los conectores DEUTSCH DTSK están hechos de VMQ (rojo, azul o verde, según el rango de sellado).
P: ¿De qué materiales están hechos los sellos de la brida de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los sellos de la brida del conector DEUTSCH DTSK están hechos de VMQ (verde).
P: ¿De qué materiales están hechos los contactos de los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los contactos del conector DEUTSCH DTSK están hechos de aleación de cobre (revestimiento de plata)