Preguntas frecuentes

APLICACIONES

P: ¿Qué son las tomas de carga para los vehículos industriales y comerciales?

R: Nuestras tomas de carga son conectores de carga resistentes y mejorados para los vehículos industriales y comerciales.  Cumplen con los estándares y ofrecen soluciones de carga globales. Nuestra gama de tomas de carga HIVONEX incluye: Tipo CCS 1 (América), Tipo CCS 2 (Europa/ROW), Tipo Japón DC (Japón) de conformidad con IEC 62196 y Tipo GB AC (China) por GB/T 20234.2

 

P: ¿A qué aplicaciones van dirigidas las toma de carga ICT?

R: Se pueden aplicar en camiones híbridos y eléctricos, autobuses, vehículos de dos ruedas, recreativos, de construcción y agrícolas.

           

VENTAJAS PRINCIPALES

P: ¿Cuáles son las ventajas principales de las tomas de carga ICT?

R: 

1. Diseño modular

2. Diseñadas para aplicaciones en vehículos industriales y comerciales

3. Simplifican tu cadena de suministro

 

RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES

P: ¿Cuál es el grado IP de las tomas de carga ICT? 

R: Las tomas de carga ICT puede alcanzar niveles de protección de entrada de agua y de polvo IP67.

 

P: ¿Para cuántos ciclos de acoplamiento están clasificadas las tomas de carga ICT? 

R: 10,000 ciclos.

 

P: ¿Cuáles son la tensión y la corriente de funcionamiento de las tomas de carga ICT?  

R: Las clasificaciones de tensión y de corriente de funcionamiento son las siguientes:

  • CA: hasta 80 A/250 V de CA
  • CC: hasta 500 A/1,000 V de CC

 

DIFERENCIACIÓN

P: ¿Cuáles son las ventajas de un kit o de un conjunto de cable pigtail comparado con los componentes individuales?

R: Con los kits y los conjuntos de cables pigtail, no necesitas ordenar todos los componentes en la Lista de materiales para cada conjunto. El conector viene prearmado como un kit (en el que será necesario conectar el cableado) o un conjunto de cable pigtail, en el que el cableado ya viene conectado al conector prearmado. Esto también ayuda a evitar que los clientes ordenen altas cantidades mínimas de pedidos de los componentes que se utilizan en la creación de prototipos o la producción de bajo volumen.

 

P: ¿Qué diferencia a estos productos de los actuales y de los de la competencia?

R: Además de estar disponible en kits y conjuntos de cables pigtail, la toma de carga ICT cuenta con varias mejoras con respecto a nuestros productos actuales. El tamaño del cable es de 120 mm2, más grande que otros productos. Cuentan con mejores sensores de temperatura PT1000: uno del lado de los contactos de CA y dos del lado de los de CC. Además, estos conectores cuentan con un índice de protección contra la entrada de agua y polvo de IP67 que es superior al habitual en la industria.