Información del producto
P: ¿Qué es un relé de estado sólido (SSR)?
R: Un SSR es un relé sin contactos móviles, que emplea elementos de conmutación como triodos para corriente alterna, tiristores y diodos. Los lados de entrada y salida se aíslan mediante fotoacopladores.
P: ¿En qué se diferencian los SSR de los relés electromecánicos?
R: Ambos realizan la misma función de conmutación, pero tienen construcciones diferentes. Los SSR no tienen partes móviles, como una armadura o contactos metálicos, por lo que no generan ruido ni arcos.
P: ¿Son costosos los SSR en comparación con los relés electromecánicos?
R: El costo inicial de compra de los SSR es alto. Pero debido a su larga duración y capacidad para gestionar cargas pesadas, el costo de los SSR resulta económico a largo plazo.
P: ¿Por qué se debería considerar el uso de SSR?
R: Los SSR tienen un número ilimitado de operaciones de conmutación, junto con la capacidad de conmutación de alta velocidad. No hay preocupaciones por la posible erosión por contacto, ya que los SSR utilizan elementos de conmutación. Los SSR también tienen cero funciones cruzadas.
Información técnica
P: ¿Los SSR están disponibles con configuraciones NC?
R: Sí.
P: ¿Los SSR tienen múltiples formas de contacto, similares a los EMR?
R: No. Las opciones de contacto de cambio no están disponibles en los SSR debido a limitaciones técnicas.
P: ¿Podemos conectar el SSR en serie, en combinaciones paralelas o tanto en serie como en combinaciones paralelas?
R: Las conexiones en serie y en paralelo son posibles, pero TE no recomienda esta opción porque las características difieren de un dispositivo a otro.
P: ¿Qué tipo de cargas se pueden conmutar utilizando los SSR?
R: Los SSR son capaces de conmutar cargas resistivas, inductivas y capacitivas. A continuación, encontrará algunos ejemplos.
Cargas resistivas: lámparas, calentadores y resistencias.
Cargas inductivas: motores, bobinas solenoides y transformadores.
Cargas capacitivas: condensadores de potencia y condensadores.
P: ¿Qué tipos de montaje están disponibles?
Los SSR tienen opciones de montaje en PCB, montaje en panel y en carril DIN.
P: ¿Cuáles son las condiciones que “deben estar presentes” cuando se use un SSR?
R: Asegúrese de usar un disipador de calor externo para la corriente de carga que sea superior a 3 amperios. Aplique un compuesto de disipación de calor a la base del SSR antes de instalarlo en el disipador de calor.