Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Movilidad eléctrica
APLICACIÓN
Conexión de la batería
Nuestras soluciones para vehículos híbridos y eléctricos ayudan a mejorar la relación potencia-masa y las capacidades de autonomía total.
Las innovadoras soluciones de celda a celda, módulo a módulo y batería a automóvil de TE están abordando los grandes desafíos de los vehículos híbridos y eléctricos.
TE permite la movilidad de próxima generación mediante la creación de componentes seguros y de alta calidad para vehículos híbridos y eléctricos en todo el mundo.
TE proporciona una línea completa de conectores, relés, arneses, contactores y dispositivos de desconexión para conectar y proteger de forma segura el flujo de datos y energía.
Nuestra amplia gama de sistemas de interconexión de alta corriente está diseñada específicamente para mover la energía de manera eficiente y confiable del sistema de carga a la batería, y de la batería al motor eléctrico.
Los sistemas de conexión de accionamiento eléctrico de TE Connectivity están diseñados para proporcionar una conexión segura y confiable de alta tensión o alta corriente entre la batería de tracción de un vehículo eléctrico, la unidad de distribución de energía, el inversor y el motor eléctrico.
Nuestros sistemas de interconexión auxiliares físicamente más pequeños están diseñados para usos de baja corriente, como alimentar los sistemas de calefacción y refrigeración de la cabina de pasajeros de alto voltaje, al tiempo que reducen el peso y el volumen.
A medida que las baterías se hacen más grandes y los vehículos eléctricos viajan más lejos, aumenta la necesidad de una carga rápida de alta potencia. Nuestras entradas de carga transfieren energía de forma rápida, fiable y segura desde la red hasta el carro.
TE cuenta con un catálogo completo de productos innovadores de módulo a módulo, celda a celda, celda a conjunto de baterías y batería a automóvil que mejoran los índices de potencia-masa, el tiempo de recarga y la autonomía, entre otros.
La seguridad eléctrica es fundamental cuando se diseñan nuevas arquitecturas para vehículos eléctricos. Nuestros fiables contactores de alto voltaje protegen los costosos sistemas internos del automóvil contra fallas eléctricas potencialmente dañinas.