SENSORES DE PRESIÓN HIDRÁULICA
TE Connectivity (TE) fabrica sensores, transductores y transmisores de presión para aplicaciones de medición de la presión hidráulica.
Las aplicaciones de los sensores hidráulicos suelen presentar varios desafíos para la construcción mecánica del sensor, así como para el entorno externo. TE Connectivity (TE) fabrica sensores de presión en configuraciones estándares y personalizadas para responder a esos desafíos utilizando la tecnología de detección MEMS. El sensor está construido con una sola barra de acero inoxidable de alta resistencia, cuyas roscas se han fresando, es hexagonal en el exterior, y luego se perforó el centro del metal para que fluya el líquido. El diafragma metálico grueso aísla el líquido o gas del elemento sensor. Las galgas extensométricas de silicio se aplican al extremo opuesto del orificio perforado para medir la desviación del metal y producir una señal de salida lineal. Si se combina esta característica con galgas extensométricas que ofrecen una alta señal de salida sin procesar, se puede empaquetar el sensor con excelentes capacidades de prueba (4 veces mayores) y presión de rotura (10 veces mayores), alta vida útil y estabilidad a largo plazo en conjuntos estándares.

Transductor de presión hidráulica de alto rendimiento
-
M9100
El transductor hidráulico M9100 de TE Connectivity mide las presiones de fluidos de hasta 700 bar en condiciones extremas. El sensor está basado en la tecnología de galgas extensométricas, por lo que proporciona durabilidad y un excelente rendimiento a altas temperaturas y altos niveles de vibraciones.



Transductores de presión hidráulicos destacados

Conjunto mecánico
Un ejemplo es el sensor de presión industrial AST4000; está disponible con conexiones para procesos macho de 1/4" NPT, 7/16-20 UNF (SAE4) y 9/16-18 UNF (SAE6). TE puede incorporar un tapón restrictor de acero inoxidable soldado dentro del puerto de presión para reducir el diámetro interno del orificio con el fin de brindar protección contra la presión transitoria común de los sistemas hidráulicos. Por ejemplo, si una carretilla elevadora tiene una carga completa en las horquillas y la deja caer sobre un piso de concreto a toda velocidad, el sistema hidráulico verá que el transitorio de presión excede los límites del sensor de presión. El tapón restrictor amortigua el pico de presión y protege el diafragma del sensor. El conector restrictor de TE , también conocido como amortiguador, está en el interior del puerto en lugar de en un adaptador adicional. Esto puede reducir la longitud total y el peso de los sensores que utilizan enchufes restrictores externos.

Conjunto eléctrico
El producto cuenta con una carcasa soldada para brindar protección contra las interferencias eléctricas y proteger los elementos electrónicos del sensor de los entornos de la aplicación y las instalaciones difíciles. Los componentes electrónicos del sensor de presión también tienen protección contra EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia de radiofrecuencia) en función de los últimos estándares de CE para equipos industriales. Esta familia de sensores de presión hidráulicos ofrece flexibilidad en el tipo de conexión. Con una variedad de longitudes de cable, el cliente puede conectarse a sus dispositivos electrónicos con facilidad. Dependiendo de la señal de salida, TE recomendará distancias máximas para tender el cable para limitar la pérdida de señal. TE también ofrece una línea completa de conectores que están integrados en la carcasa del sensor de presión, incluidos: DEUTSCH DT04, M12x1, PT06A y DIN. En cuanto a los requisitos del OEM, TE también puede ofrecer un conjunto de cable personalizado con longitudes de cable específicas y conectores integrales.

Condiciones ambientales
Un cliente puede solicitar un sensor de presión estándar con componentes electrónicos sellados para protegerlo del entorno exterior. Conocido como manómetro sellado, el sensor de presión se calibra a la presión barométrica de la fecha de calibración. Esto evitará que la humedad y el polvo entren en los sensores de presión manométrica. Debido a que los sensores de presión manométrica hacen referencia a la atmósfera, generalmente “respiran” por un tubo de ventilación en la cubierta del cable o a través de un orificio en el conector. El sellado del sensor de presión es común para usos hidráulicos porque los rangos de presión son lo suficientemente altos como para que la diferencia en la presión barométrica de un lugar a otro y día a día sea insignificante como porcentaje del rango de medición. La mejor compensación es proteger el sensor de la humedad, el polvo, la formación de hielo y el lavado a alta presión.
En resumen, los sensores y transductores de presión de TE se pueden construir para durar en condiciones difíciles comunes en los sistemas hidráulicos. Al revisar la aplicación y el entorno del sensor, TE puede proporcionar una solución.