![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/building-automation-systems-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
APLICACIÓN
Sistemas de automatización de edificios
El aumento de la población urbana ha impulsado la demanda de edificios más grandes y la capacidad de controlar el entorno interno de estos edificios.
La automatización de edificios integra calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), con interfaces de control, así como sistemas de monitoreo y diagnóstico, todo con la ayuda de sensores y soluciones de conectividad. El endurecimiento de las regulaciones sobre eficiencia y las crecientes preocupaciones ambientales también han impulsado mejoras en los sistemas de automatización de edificios. Los sensores proporcionan datos a una o más unidades de procesamiento que utilizan esa información para poner en marcha equipos de calefacción y refrigeración, así como actuadores, amortiguadores, ventiladores y otros componentes para controlar el funcionamiento de un edificio. Los sistemas de HVAC tradicionales comenzaron con termostatos que encendían o apagaban el sistema de calefacción o refrigeración sobre la base de simplemente un rango de temperatura. Más adelante, los sistemas se volvieron más sofisticados al agregar sensores y cierto grado de potencia de procesamiento que permitió un control más preciso del entorno interior y cierta personalización. Con el tiempo, los avances en la tecnología posibilitaron el aumento en gran medida del número de puntos de control, mejoraron la precisión del sistema y proporcionaron la capacidad de ajustar el sistema en función de la ocupación, las zonas específicas y las cargas de calor exteriores, entre otros. También permitieron el monitoreo o la eficiencia del sistema y diagnósticos mejorados que pueden identificar problemas y realizar el mantenimiento predictivo de los componentes esenciales del sistema. Otras tendencias en la tecnología de HVAC, como el flujo de refrigerante variable, los motores y sopladores de velocidad variable, las válvulas de expansión electrónicas y los controles inteligentes, están mejorando la eficiencia, confiabilidad y flexibilidad de los edificios comerciales actuales. TE Connectivity (TE) fabrica una amplia gama de productos de detección que son componentes clave en varias aplicaciones de HVAC. Algunas de estas tecnologías son presión, temperatura, humedad, vibración, posición, entre otras. Algunas aplicaciones incluyen sensores de presión diferencial montable a placa robustos y confiables que se pueden usar para monitorear el flujo de aire y los filtros, mantener los niveles de presión de los conductos y mejorar la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración. Estos sensores ofrecen estabilidad a largo plazo, alta precisión y excelente fiabilidad.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)