APLICACIÓN
SENSORES PARA BOMBAS MÉDICAS
Las aplicaciones de bombas de infusión, hemodiálisis y monitoreo del flujo sanguíneo son tecnologías vitales para sobrevivir ciertas condiciones médicas, como el dolor crónico o la diabetes.
El cuerpo humano y los dispositivos médicos que lo sustentan dependen de que los líquidos fluyan de manera continua y sin interrupciones a través de los sistemas de bombas médicas. La confiabilidad de los sistemas de bombas médicas es superior a la administración manual de fluidos, ya que pueden suministrar una dosis programada a intervalos automatizados, lo que reduce la posibilidad de error humano. La manera directa en que los dializadores, las jeringas y las bombas de infusión y de insulina administran nutrientes, medicamentos y analgésicos por vía intravenosa en el torrente sanguíneo de un paciente, los coloca a la vanguardia de los tratamientos con bombas médicas. La mayoría de las bombas se colocan al lado de la cama del paciente y otras son portátiles para mayor comodidad y beneficio del paciente. En caso de que la bomba falle, podría ponerse en peligro la seguridad del paciente, por lo que las bombas inteligentes se han diseñado para alertar a los usuarios cuando existe una burbuja de aire o una obstrucción que impide que los fluidos se administren al paciente. Con el uso de los sensores, las bombas inteligentes proporcionan mejores datos clínicos a los profesionales de la salud.
Tratamientos con bombas médicas




En estas bombas médicas, los sensores integrados confirman el flujo continuo, detectan oclusiones y burbujas en las líneas de manera externa, y miden los niveles de líquido. Con estos robustos sensores, se logran un rendimiento y confiabilidad precisos para garantizar la seguridad del sistema. Contamos con tecnologías de detección de fuerza, presión, posición, temperatura y ultrasónicas para un funcionamiento y una detección confiables en una amplia gama de aplicaciones médicas de diagnóstico y tratamiento. Nuestros sensores para bombas médicas son ideales para entornos exigentes, de alta precisión y de tiempo de respuesta rápido. Con décadas de experiencia y opciones de personalización, somos líderes en la industria de la medicina y creamos un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado.