APLICACIÓN
Diálisis centrada en el paciente y sensores innovadores
Nuestro informe técnico sobre los dializadores de vanguardia muestra cómo los sensores avanzados mejoran el control de los parámetros para brindarle mejor atención al paciente.
Tenemos noción de la profunda responsabilidad que conlleva el diseño de las máquinas de diálisis. Los dializadores no son solo aparatos, sino un sustento vital para quienes dependen de ellos y estamos conscientes de que para los ingenieros y los fabricantes que se esfuerzan por crear estos sistemas vitales, cada decisión que toman no se trata solo de componentes y especificaciones, sino de crear máquinas confiables que ayuden a mejorar la vida de los pacientes.
Aplicaciones en diálisis
Hemodiálisis y diálisis peritoneal
Los profesionales de la salud y los pacientes confían en que los fabricantes les brindarán soluciones de diálisis sencillas y fáciles de usar, ya sea para hemodiálisis o diálisis peritoneal, tanto en un centro médico como en el hogar. Nuestra amplia gama de soluciones de sensores realiza mediciones con precisión en cada crucial etapa, aumenta la confiabilidad del dispositivo y mejora la comodidad del paciente a largo plazo. Nuestro compromiso con la precisión y la confiabilidad respalda el rendimiento confiable de las máquinas de diálisis, lo que mejora la atención al paciente durante el tratamiento.
TE
VENTAJA
En TE Connectivity, nuestros avanzados sensores ayudan meticulosamente a monitorear parámetros, como el nivel de líquido, el flujo, la temperatura y la presión en las máquinas de diálisis, y son de una seguridad y un rendimiento excepcionales. Ayudan a reforzar significativamente la confiabilidad del sistema al detectar problemas potenciales, como burbujas, obstrucciones y fugas. Estamos conscientes de los retos que enfrentan los fabricantes en el sector de los dispositivos médicos y nuestro objetivo es apoyarlos en cada paso del camino.


Descubre las ventajas de colaborar con TE y de hacer uso de nuestra amplia gama de sensores, que están diseñados para integrarse en las máquinas de diálisis. Este completo manual, que muestra las características y las ventajas clave de nuestros sensores por medio de diagramas ilustrativos, es un recurso fácil de usar para saber cómo seleccionar los sensores y dónde se colocan en estas máquinas.