APLICACIÓN
Sensores para bombas de infusión
Los dispositivos médicos exigen precisión y confiabilidad. Las bombas de infusión coordinan el suministro de nutrientes y medicamentos directamente en el cuerpo, para lo que se requiere un control preciso de los líquidos.
Las bombas de infusión monitorean y administran constantemente medicamentos o nutrientes automáticamente con una combinación de sensores de fuerza, ultrasónicos, de posición y de temperatura para brindar una atención médica confiable. Además, las tendencias en aplicaciones médicas vienen con desafíos adicionales cuando hay vidas en juego. Los pequeños dispositivos conectados habilitados para la Internet de las cosas proporcionan monitoreo constante, mayor movilidad y menores costos para impulsar el futuro de la atención médica. La siguiente es una breve introducción a la tecnología que impulsa las bombas de infusión para ofrecer una calidad que salva vidas en un dispositivo pequeño y rentable. Las obstruccioneshacen que el tubo de la bomba de infusión se expanda. Esta expansión se detecta con sensores de fuerza; también conocidos como celdas de carga. Las celdas de carga tradicionales con diseños o epoxis resistentes al desgaste que utilizan cápsulas de presión incrustadas dentro de las cavidades de silicona están sujetas a la fatiga que dificulta el ciclo de vida y la estabilidad del sensor. Afortunadamente, las galgas extensométricas piezorresistivas ofrecen ciclos casi ilimitados, cumplen con RoHS, compensan la temperatura (entre 0 °C y 50 °C), proporcionan resultados rápidos y precisos (+/- 1 % de alcance) y operan a bajas tensiones. En general, nuestros sensores de fuerza Microfused ofrecen la resistencia y confiabilidad necesarias para las bombas de infusión médicas. Las burbujas en los tubos médicos pueden ser fatales. Para detectar burbujas, un transductor piezoeléctrico emite una señal ultrasónica a través del tubo que transporta fluidos. Los líquidos transmiten las ondas ultrasónicas mejor que el aire, por lo que cualquier burbuja debilita la señal registrada por el receptor piezoeléctrico. Los sensores de posición y temperatura añaden información de volumen y temperatura de las bombas de infusión. Los sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) son una forma de detectar la posición lineal o rotativa para determinar el flujo y el volumen en un conjunto pequeño, confiable y rentable. Además, el uso de sensores de temperatura con calentadores puede mitigar la temperatura de los fluidos para controlar la temperatura corporal cuando se usan bombas de infusión. Hay muchos tipos de sensores capaces de funcionar con bombas de infusión para aumentar el valor para los profesionales médicos. Debido a las tendencias y demandas actuales de la industria médica, nuestros sensores ofrecen una tecnología de salvamento más inteligente y conectada a dispositivos móviles; en la fabricación priorizamos los costos y la calidad de vida.