APLICACIÓN
Sensores para bombas de insulina
El monitoreo constante de las condiciones médicas y el control de microdosis de nutrientes o medicamentos ha demostrado ser beneficioso para la salud de los pacientes. Sin embargo, los pacientes deben tener la libertad de llevar una vida normal fuera de un centro médico.
Una tendencia creciente en la atención médica para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la demanda de instalaciones médicas es a través de la movilidad médica. Los sensores precisos y confiables se usan en bombas portátiles que permiten salvar vidas, mientras que la tecnología se está reduciendo y avanzando hacia la automatización de los dispositivos portátiles médicos. Las bombas de insulina imitan la función de un páncreas sano, que es regular el azúcar en el torrente sanguíneo. Las primeras bombas de insulina eran del tamaño de una mochila. Hoy en día, la tecnología y los sensores MEM permiten proporcionar un monitoreo efectivo de la glucosa y el control de la insulina en dispositivos ponibles más pequeños que un teléfono inteligente. Estos sistemas médicos salvan a los pacientes de múltiples pinchazos y autoinyecciones todos los días. Las bombas médicas móviles requieren sensores confiables y precisos en un conjunto pequeño y de bajo consumo. Una bomba segura recopila y comunica datos precisos. Esto requiere un diseño sensible y robusto. Por ejemplo, se utilizan dos tipos de galgas extensométricas para detectar obstrucciones que afectan el suministro de insulina: lámina unida y semiconductor. Los medidores de semiconductores, como el FX29 de TE, son 75 veces más sensibles. Esta tecnología MEMS ofrece una estructura de carga más rígida, un nivel de deformación más pequeño y produce 10 veces más la salida. La tecnología MEMS se adapta a más sensores y es muy útil en los dispositivos ponibles médicos. Las bombas inteligentes de hoy en día pueden detectar obstrucciones (sensores de fuerza), burbujas de aire (sensores ultrasónicos), volumen y flujo (sensores de posición) y mucho más. Los fabricantes deben brindar sensores precisos y confiables que combatan la fatiga, la deriva y proporcionen estabilidad a largo plazo en una industria altamente regulada para los clientes que exigen un bajo costo. Afortunadamente, los sensores Microfuse de TE pueden proporcionar un mejor monitoreo y administración de insulina para las 350 000 a 500 000 personas que actualmente usan bombas de insulina en los EE. UU. Como se espera que el mercado de bombas de insulina supere los $8 mil millones para 2027, tenemos la experiencia y los expertos necesarios para continuar produciendo sensores médicos para aportar más valor a la atención médica.