APLICACIÓN
SENSORES PARA BOMBAS DE JERINGA
La tecnología de sensores es responsable de nuevos niveles de precisión dentro de las bombas de jeringa. Para reducir los costos de atención médica y proporcionar un mayor nivel de atención, las bombas médicas contienen varios sensores para promover la precisión, la seguridad y las nuevas características de la automatización médica.
El monitoreo constante y la administración de nutrientes y medicamentos es difícil, especialmente con la carga de trabajo del personal médico. La tecnología ofrece soluciones automatizadas, pero en esta industria altamente regulada, la adopción de nuevas tecnologías es más lenta en comparación con otros mercados. Existen diferentes diseños de bombas de jeringa, pero generalmente hay un sistema de control, a veces llamado “cerebro”, que controla uno o más canales. Cada canal contiene una bomba y una jeringa. El “cerebro” puede controlar cada bomba de jeringa individualmente. Este tipo de sistema puede administrar pequeñas dosis (microlitros o incluso picolitros) de nutrientes o medicamentos. Si bien cada parte de la bomba es vital para el cuidado del paciente, el “cerebro” necesita los datos de los sensores para ofrecer más control y características. Los proveedores indican las cantidades de líquido, que incluyen una dosis de mantenimiento, pero se pueden incluir dosis en bolo. Los sensores de posición controlan la precisión de las bombas de jeringa. La detección de la posición del motor, el flujo y las jeringas vacías permite verificar que se administren las cantidades indicadas por el proveedor. Los sensores también promueven la seguridad del paciente al detectar burbujas (sensores ultrasónicos) y obstrucciones (sensores de fuerza) en las bombas y los tubos médicos. Estos sensores deben funcionar con la bomba, tener tiempos de respuesta rápidos e integrarse fácilmente con el sistema lógico. Por ejemplo, nuestros sensores ultrasónicos AD-101 no son invasivos, proporcionan tiempos de respuesta en menos de 2 ms y tienen un nivel lógico de salida TTL de 3,3 V. Además, un LED en el dispositivo proporciona una indicación visual para la detección de burbujas. Los datos de la bomba y la integración de la bomba son esenciales para la documentación automatizada y se incorporan a la entrada y salida de un paciente. Los sensores médicos precisos y fiables impulsan soluciones rentables y características de valor añadido. Durante años, nuestra experiencia y cadena de suministro eficaz respondieron a estas demandas y aportaron valor a tiempo dentro del presupuesto en la industria médica.