APLICACIÓN
Sensores para el monitoreo de signos vitales
Los signos vitales son los indicadores estándares para evaluar el estado de salud de un paciente y detectar posibles problemas médicos. Los datos sobre la temperatura corporal, el pulso, la respiración y la presión arterial son los cuatro signos vitales más comunes que ayudan a determinar el estado de salud de los pacientes.
Dispositivos de monitoreo de signos vitales




Con el desarrollo de nuevas tecnologías en la Internet de las cosas (IoT) en la industria médica, los signos vitales ahora se pueden medir en un entorno médico como un hospital o se pueden monitorear de forma remota desde el hogar del paciente. Sin un monitoreo adecuado de los signos vitales, las afecciones de salud graves pueden pasar inadvertidas o no ser detectadas. La detección temprana es clave para las intervenciones oportunas que conducen a que los pacientes reciban la atención adecuada necesaria. Lo fundamental en el monitoreo y la medición de los signos vitales son los sensores. Los sensores continúan proporcionándoles a los profesionales médicos y pacientes la capacidad de monitorear y hacer un seguimiento de las afecciones. Esto es especialmente relevante hoy en día, ya que la Internet de las cosas médicas (IoMT) ha estado influyendo en la industria médica y cambiándola hacia métodos de monitoreo remoto de pacientes. Los sensores permiten recopilar datos en diversas aplicaciones de monitoreo de signos vitales, lo cual cambia la forma en que se puede diagnosticar y tratar a los pacientes. En lugar de las tradicionales visitas en persona a un centro médico, el paciente puede ser monitoreado por su médico en tiempo real y de forma remota. En algunos casos, los pacientes podrían incluso ser tratados fuera del sitio, ya que sus profesionales de la salud podían monitorear y acceder a sus signos vitales mientras se administra el tratamiento. Esta nueva flexibilidad dentro de la industria médica permite una experiencia más conveniente y cómoda para el paciente, al tiempo que mantiene los costos bajos y aumenta la disponibilidad de salas abiertas para instalaciones médicas. A medida que la IoMT evoluciona aún más, alcanzamos un futuro más saludable al continuar desarrollando tecnologías de sensores para aplicaciones médicas mientras que el ecosistema de atención médica se vuelve más conectado.

MÁS INFORMACIÓN
SOLUCIONES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES
TEMA | RECURSOS |
---|---|
Monitoreo de la presión arterial | Página de tendencias |
Medición de la temperatura corporal | Página de tendencias |
Sensores para la apnea del sueño | |
Monitoreo del sueño | Página de tendencias |
Sensores en el mapa interactivo del hospital | Sistema interactivo |