dormir

Sensores en aplicaciones para monitorear el sueño

Descubre cómo las diferentes tecnologías de sensores proporcionan datos para los estudios del sueño.

La importancia del sueño

El sueño permite que la mente y el cuerpo descansen y se recuperen. Las cantidades adecuadas y la calidad del sueño pueden mejorar la memoria, la comprensión del aprendizaje y el estado de ánimo, al mismo tiempo que restauran los músculos del esfuerzo. El estudio del sueño ayuda a comprender las áreas individuales de mejora para optimizar los resultados de los pacientes que tienen dificultades para dormir.

Sensores de monitoreo

barra naranja
en blanco
sensor piezoeléctrico para el monitoreo del sueño

La película piezoeléctrica es una película delgada y transparente de PVDF (fluoruro de polivinilideno); es un material con flexibilidad, baja densidad, peso ligero y resistencia mecánica. La película se puede fabricar en una variedad de espesores y de gran tamaño. Se puede unir directamente a la superficie sin afectar el movimiento mecánico de las piezas mecánicas. La película piezoeléctrica tiene las ventajas de una amplia banda de frecuencia, que son un amplio rango dinámico y una sensibilidad de alto voltaje.

 

La película piezoeléctrica ofrece una baja impedancia acústica. Su impedancia acústica se parece más a la impedancia acústica del agua, de los tejidos y de otros materiales orgánicos. Una coincidencia de impedancia cercana facilita una transducción más eficiente de las señales sonoras en el agua y los tejidos corporales.

 

El sensor de sueño de película piezoeléctrica de TE Connectivity (10184000-01, con función de monitoreo del sueño, monitorea la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la actividad física, el sueño profundo, el tiempo de sueño ligero y otros parámetros. La película piezoeléctrica se instala debajo del colchón para que no entre en contacto con el paciente, ya que puede interrumpir el sueño.

Sensor de presión MS5837

Los dispositivos ponibles también se utilizan en aplicaciones para monitorear el sueño.  Al combinar los datos de la frecuencia cardíaca y del movimiento, los ciclos de sueño se pueden registrar en dispositivos personales para brindar a los usuarios información sobre los hábitos de sueño y el rendimiento.  Los sensores de altímetro digital continúan desarrollándose y mejorando para soportar condiciones como la exposición al sudor y la interferencia eléctrica con el uso del apantallamiento de la señal.

barra naranja