Nuestras interconexiones QSFP-DD pueden proporcionar el doble de densidad de interconexiones QSFP, ofreciendo una interferencia de ocho carriles que puede alcanzar 200 o 400 Gb/s en total por puerto. Nuestras jaulas QSFP-DD tienen disipadores térmicos propios y le ofrecen una solución para trabajar entre 15 W y 18 W a bajo costo al tiempo que proporcionan un rendimiento térmico y de señal superior. La mayoría de nuestros conectores y contactos QSFP-DD se utilizan como terminales para placas de circuito impreso (PCB). Nuestra gama incluye soluciones con una gama de 1 a 6 puertos.