Nuestros conectores RAYCHEM RDT RF se utilizan habitualmente en aplicaciones de medición de temperatura y están diseñados para ofrecer una conexión confiable y precisa entre sensores RTD y equipos de medición como lectores de termopares y controladores de temperatura. Los conectores RTD (detector de temperatura de resistencia) generalmente están hechos de materiales de alta calidad como acero inoxidable y cerámica, que proporcionan una excelente durabilidad y confiabilidad. Estos están disponibles en una variedad de versiones, como los conectores RTD estándar que tienen dos, tres o cuatro pines, así como conectores especializados que tienen múltiples pines o configuraciones personalizadas. Los conectores RTD de TE RAYCHEM ofrecen versatilidad, ya que son compatibles con varios sensores RTD, incluidos los de platino, níquel y cobre. Estos están disponibles en una gama de tamaños y configuraciones para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas.