Nuestros conectores SMP RF son conectores coaxiales enchufables en miniatura altamente apantallados para aplicaciones de hasta 40 GHz. Los conectores SMP (subminiatura a presión) se conectan a presión o a presión, lo que facilita su instalación. Los conectores SMP generalmente están hechos de acero inoxidable, cobre berilio y materiales de PTFE, que ofrecen una excelente durabilidad y confiabilidad. Estos están diseñados para ofrecer conexiones confiables y de alto rendimiento entre cables coaxiales y equipos como antenas, amplificadores y filtros. Los conectores SMP de TE tienen un tamaño pequeño y un perfil bajo y son significativamente más pequeños que otros conectores de alta frecuencia como los conectores SMA. El pequeño tamaño hace que estos sean una opción para aplicaciones con espacio limitado. Los conectores SMP están diseñados para admitir el acoplamiento radial y ciego con desalineación axial y se pueden usar en un sistema de placa a placa utilizando una bala flotante. Estos están disponibles en una variedad de formatos, incluidos conectores rectos y de ángulo recto y conectores de montaje de mamparo y montaje en panel. Los conectores SMP están disponibles en tres sistemas de retención diferentes: diámetro completo, limitado y liso. Los conectores SMP se utilizan en aplicaciones de prueba de alto rendimiento y se utilizan comúnmente en módulos coaxiales miniaturizados de frecuencia alta y aplicaciones de alta velocidad de datos como antenas, banda ancha, prueba y medición, militar y aeroespacial. Estos también son ampliamente utilizados para facilitar el encapsulado denso en aplicaciones de RF/microondas.