Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del producto :
25 mm [ .98 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Sin apantallamiento
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Otro
-
Especificación de la interfaz del conector :
MIL-C 38999, series III y IV
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme