Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
.9 mm [ .035 in ]
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
.89 mm [ .035 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Estándares de la industria
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
M83519/1
-
Aprobado por el gobierno :
No
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
125
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme