Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Fluidos habituales para aplicaciones automotrices, Agua
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
4:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Doble pared
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm):
1.15
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm):
1.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.75 mm [ .226 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
135
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra la inmersión
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
110
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos, Abrasión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
EMEA, Asia
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme