Soluciones inalámbricas para exteriores óptimas
Nuestros robustos sistemas de sellado de conectores proporcionan una conectividad de datos de alta señal. Estos productos están construidos conforme a los estándares de la industria e incorporan interconexiones de fibra óptica y de cobre para conjuntos de cables terminados en fábrica e instalables en el campo. Los receptáculos FullAXS son adaptables y fáciles de instalar, lo que los convierte en una solución óptima para aplicaciones inalámbricas para exteriores en algunos de los entornos más hostiles. Diseñado para una amplia gama de transceptores, y con una carcasa de conector que facilita el acoplamiento con una sola mano, el producto ofrece una construcción de mamparo que conecta estos conjuntos de cables directamente en transceptores ópticos o en otros tipos de conectores.
NUEVO
Conjuntos de cables multifibra
Nuestros nuevos conjuntos de cables multifibra proporcionan enrutamiento de conectividad de datos de alta señal comúnmente a través de un solo cable que conecta múltiples unidades en el campo en lugar de un conjunto para cada una. Lo que ahorra espacio dentro de aplicaciones densas.
Ahorro de espacio
Las señales de alta velocidad se enrutan por completo a través de un cable que conecta múltiples unidades en el campo en lugar de un conjunto para cada unidad.
Diseño eficiente y confiable
- El conjunto de cables con fibra insensible a curvaturas G.657.A2 es fácil de instalar y de rendimiento confiable.
- El cierre en bayoneta, cuando está completamente acoplado, proporciona retroalimentación positiva al operador.
- Configuraciones personalizadas disponibles a pedido.
Perdurable en entornos hostiles
Estos conjuntos de cables confiables, resistentes y de alta calidad se pueden utilizar en entornos hostiles.
Nuestros nuevos conjuntos de cables multifibra proporcionan enrutamiento de conectividad de datos de alta señal comúnmente a través de un solo cable que conecta múltiples unidades en el campo en lugar de un conjunto para cada una. Lo que ahorra espacio dentro de aplicaciones densas.
FORM
Eficiencia en el diseño: adaptable y satisface la mayoría de los requisitos de infraestructura.
FIT
Fácil acoplamiento: instalaciones ciegas con una sola mano desde cualquier ángulo.
FN
Característica de perdurable: tecnología confiable, de alta calidad y resistente para entornos hostiles
Aplicaciones selectas:
- Aplicaciones inalámbricas para exteriores
- Estaciones base WiMAX y LTE
- Cabezales de radio remotos (RRH)
- Aplicaciones industriales para exteriores
- Robótica
- Aeroespacial y defensa
Descripción general del producto:
Conector FullAXS Mini
Eficiencia en el diseño
Los conectores FullAXS Mini son aproximadamente un 20 % más pequeños que los productos FullAXS actuales y se pueden colocar casi en cualquier lugar de la caja, gracias a su sistema de sellado flexible. Conforme el espacio en la parte inferior de la caja se reduce, los conectores FullAXS Mini facilitan la transmisión de energía o señal mediante conexiones en prácticamente cualquier lugar.
Fácil acoplamiento
Los conectores FullAXS Mini son uno de los únicos productos disponibles que permiten la instalación ciega con una sola mano desde cualquier ángulo utilizando solo el pulgar y el dedo índice para agarrar fácilmente el extremo posterior cónico del conector. Con retroalimentación de cierre de tres sentidos, conexiones flotantes y un ángulo de torsión de solo 30 grados, los conectores FullAXS Mini pueden ser instalados por ingenieros de campo con cualquier nivel de experiencia y en casi cualquier lugar.
Perdurable en entornos hostiles
Los conectores FullAXS Mini ofrecen un sello impermeable hasta niveles IP67 e IP65; utilizan material UV que cumplen con la clasificación F1, UL 94-V0 y con todos los requisitos aplicables de protección contra rayos. Estos conectores utilizan la misma tecnología robusta que toda la línea de productos FullAXS.
Características del producto:
Conectores FullAXS
- Mamparo abierto para facilitar el acceso al transceptor conectable de factor de forma pequeño (SFP)
- Al estar completamente acoplado, manda retroalimentación mecánica positiva al operador
- Acoplamiento con una sola mano
- El recorte del mamparo facilita el tiempo de reemplazo del transceptor
- Cierre en bayoneta sólido para un acoplamiento fácil, rápido y seguro
- A prueba de agua (hasta IP67 e IP65), de polvo y resistente a la corrosión
- Expansión a RJ45 y conexiones de alimentación posibles
- Mamparo metálico de fundición a presión rentable
La modularidad hace que los conectores FullAXS Mini sean adaptables en forma, ajuste y función para satisfacer la mayoría de los requisitos de infraestructura.
- Stefan Borgas,
- Gerente de producto


Redefiniendo la robustez
Conectores FullAXS Mini
-
Descarga nuestra infografía (inglés)
¿Qué tan resistentes son los conectores FullAXS Mini? Conoce a Pete y descubre lo resistentes que son.

Descripción general del producto:
Solución x-TTA
La plataforma FullAXS representa una solución x-TTA robusta, construida conforme a los estándares de la industria, que incorpora interconexiones de fibra óptica y de cobre para conjuntos de cables terminados en fábrica e instalables en el campo. Los receptáculos FullAXS son adaptables y fáciles de instalar, lo que los convierte en una solución óptima para aplicaciones inalámbricas para exteriores, en algunos de los entornos más hostiles. El sistema de sellado del conector y el conjunto de cables FullAXS incluyen productos de sellado de conectores FullAXS Mini y estándar.
Fácil de instalar
-
Consulta cómo instalar nuestro sistema de sellado de conectores FullAXS
En este video se describe la instalación de conexiones exteriores resistentes de FullAXS a equipos de infraestructura inalámbrica.