Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
17, 21.5
-
Longitud del producto (in):
.67, .85
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (AWG):
22
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.38
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
2.54 – 5.2 mm [ .1 – .205 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
.3 – .7 mm [ .012 – .027 in ]
-
Rango de diámetro de dieléctrico compatible :
3.95 mm [ .155 in ]
-
Diámetro de blinaje compatible (máx.) :
4.6 mm [ .18 in ]
Características del cuerpo
-
Color de cable :
Blanco/Blanco con raya negra
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño, Plata
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
55A0111
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Cable coaxial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme