Instalación fácil y eficiente
Los manguitos aislantes transparentes de fluoruro de polivinilideno o de poliolefina brindan encapsulación, inspeccionabilidad, aislamiento y la solución ideal para los problemas de roturas del conductor central. Los terminadores SolderSleeve están diseñados para aplicaciones con temperaturas de hasta 150 °C. Los terminadores de cables coaxiales SolderSleeve ofrecen aislamiento transparente, soldadura prefluida y cables de terminación preinstalados en un diseño de una sola pieza, lo que proporciona terminaciones confiables y fáciles de instalar en aplicaciones de cables coaxiales, incluidas las placas de circuito impreso.
Características del producto:
Terminación de cables coaxiales
- Diseño de una sola pieza
- Fácil instalación
- Menor costo de instalación Manguito aislante transparente
- Soldadura prefluida
Los productos confiables y económicos de terminación de cables y alambres TE Connectivity (TE) brindan soluciones para cientos de requisitos de interconexión de alambres y cables. Todos los productos de terminación de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termocontraíbles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos de terminación de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
Terminadores de cables coaxiales SolderSleeve
Opciones de productos
Serie de productos | Temp. de funcionamiento máx. | Empleado en cables con clasificación (mín.) | Revestimiento de protección del cable |
---|---|---|---|
B-155, CWT | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Estaño, cobre |
B-02X/B-04X | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Estaño, plata |
D-181 | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Estaño, plata |
D-184 | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Estaño |
También disponible con un cable preinstalado. Consulte la página anterior.
Terminadores de PCB/cables coaxiales SolderSleeve
Opciones de productos
Serie de productos | Rendimiento de las aplicaciones frecuentes | Método de protección | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
D-607 | Impedancia igualada de hasta 2,3 GHz | Cuerpo metálico | De -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
B-046 | Transmisión efectiva de hasta 100 MHz | Pin a tierra | De -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
Consulte la página anterior para conocer el proceso de selección de productos.
Conectores BNC/TNC de un solo paso RF
Opciones de productos
Revestimiento de la carrocería/pin | Ohmios | Tamaño del conector | Estilo del conector | Tipo de conector | Contactos |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo de latón niquelado | 50 ohmios | Pequeño | -00 Conector recto | Ver el catálogo anterior | Macho |
Pin de latón chapado en oro | 75 ohmios | Medio | -01 Conector de ángulo recto | Ver el catálogo anterior | Hembra |
Grande | -02 Enchufe hembra de mamparo recto | Ver el catálogo anterior | |||
-03 Enchufe hembra recto | Ver el catálogo anterior | ||||
-04 Enchufe hembra de panel recto | Ver el catálogo anterior |
Consulte la página anterior para obtener más detalles sobre el producto.
Aplicaciones selectas:
Terminación de cables coaxiales
Arnés y reparación de cables para:
- Operaciones de reparación de mantenimiento (MRO)
- Aviación comercial
- Aeroespacial de grado militar
- Defensa terrestre
- Posventa automotriz