Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 6 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
.4 – 10
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Especificaciones ambientales :
Presión de 1,000 PSI
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25