Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Ubicación de conector :
Lateral
-
Número de puntas :
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
Características del tipo de producto
-
Tipo de acoplador :
Acoplador de caja
-
Estilo de conector para bus de datos :
Bayoneta
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme