Ultraligero, con un perfil bajo
Los microacopladores de bus de datos compactos, en línea y con cierre de empalme cuentan con un diseño ligero que cumple con los requisitos MIL-STD-1553B para la configuración y el rendimiento del hardware. La configuración de bajo perfil permite a los diseñadores de sistemas de aviónica planificar ubicaciones óptimas de acoplamiento. Los microacopladores también están disponibles en materiales de grado espacial. La tecnología Raychem de TE se basa en 20 años de experiencia y mejora continua en bus de datos para ofrecer microacopladores en línea ultraligeros en configuraciones de 1 a 6 ramas.
Características del producto:
Acopladores de bus de datos
- Ligero
- Facilidad de instalación
- Sellado ambiental
- Sin conectores
Micro
microacopladores en línea de una y dos ramas
1553B
Norma aprobada MIL-STD-1553D
Microacopladores en línea
Una y dos ramas
La configuración de bajo perfil de estos acopladores permite a los diseñadores de sistemas de aviónica planificar ubicaciones óptimas de acoplamiento. Los microacopladores se suministran con cables de bus de datos SPEC 55, incluidas las versiones reforzadas EMP. Estos también están disponibles ensamblados con otros componentes en un arnés de bus de datos completo.
Una sola rama | Dos ramas |
---|---|
D-500-0455-1-YYY-ZZZ | D-500-0455-2-YYY-ZZZ |
D-500-0465-1-YYY-ZZZ | D-500-0465-2-YYY-ZZZ |
D-500-0456-1-YYY-ZZZ | D-500-0456-2-YYY-ZZZ |
D-500-0466-1-YYY-ZZZ | D-500-0466-2-YYY-ZZZ |
D-500-0457-1-YYY-ZZZ | D-500-0457-2-YYY-ZZZ |
D-500-0467-1-YYY-ZZZ | D-500-0467-2-YYY-ZZZ |
D-500-0458-1-YYY-ZZZ | D-500-0458-2-YYY-ZZZ |
D-500-0468-1-YYY-ZZZ | D-500-0468-2-YYY-ZZZ |
Consulte la página de catálogo adjunta para ver las configuraciones
Microacopladores en línea ultraligeros
1 a 6 ramas
Una nueva familia de microacopladores en línea ultraligeros disponibles en configuraciones de 1 a 6 ramas. Estos acopladores ofrecen el mismo alto nivel de rendimiento y confiabilidad que los microacopladores actuales, pero su peso se reduce aún más. Estos están disponibles en configuraciones de hasta 6 ramas y para minimizar el peso: no hay opción para un ojal de montaje. Combinados con cables de bus de datos de TE de 24 AWG o 26 AWG, estos acopladores ultraligeros permiten a los diseñadores reducir significativamente el peso.
Descripciones del producto |
---|
D-500-L455-X-YYY-ZZZ |
D-500-L456-X-YYY-ZZZ |
D-500-L457-X-YYY-ZZZ |
D-500-L458-X-YYY-ZZZ |
Consulte la página de catálogo adjunta para ver las configuraciones
Acopladores de caja
La capacidad multipuerto de estos acopladores (hasta ocho ramas) permite a los diseñadores de sistemas de aviónica interconectar cajas negras con un mínimo de cables. Los acopladores de caja se suministran con conexiones triaxiales roscadas o en bayoneta.
Serie |
---|
D-500-0255 |
Acopladores en línea de grado espacial
- Piezas metálicas niqueladas/de estaño
- Componentes de caucho de silicona al horno
- Bajos niveles de desgasificación que cumplen con los requisitos de la NASA
Serie |
---|
D-500-94XX-X-XXX |
Aplicaciones selectas:
Acopladores de bus de datos
Soluciones aeroespaciales para aplicaciones comerciales
El control de los costos de diseño y operación de aeronaves es un desafío cada vez mayor para la industria aeroespacial comercial. TE ofrece constantemente valor y rendimiento comprobados y soluciones cada vez más ligeras para las aplicaciones de los clientes.