Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
'-15 – 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Especificaciones ambientales :
Presión de 1,000 PSI
Estándares de la industria
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±10 V
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 6 pines