Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 4
-
Tipo de remache :
Muescas
-
Corriente nominal típica (A):
100
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
5.7 mm [ .225 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Níquel (Ni)
Otro
-
Contacto preferido del cliente :
Sí
-
Terminal transmite :
41 – 100 A (potencia alta)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Bolsa
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (mm²):
13 – 16
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
16, 13
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
6
-
Longitud de terminal tab :
26.16 mm [ 1.03 in ]