Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Diámetro de pin de conexión | Terminal transmite | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 0460-010-2031 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 150 °C | 18.29 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-006-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .204 – .518 mm² | 24 – 20 AWG | - | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2090 | 3D PDF | Pin | - | - | Estaño (Sn) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | - | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-203-08141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 3.61 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Níquel (Ni) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | 47.88 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-20141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Níquel (Ni) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-005-2031 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Oro (Au) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-2031 | 3D PDF | Pin | - | - | Oro (Au) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | - | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-264-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-12141 | 3D PDF | Pin | - | - | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | - | - | PCB | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-20141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 mm² | 20 AWG | Níquel (Ni) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm² | 20 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-2031 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 mm² | 20 AWG | Oro (Au) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm² | 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-2031 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 mm² | 20 AWG | Oro (Au) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm² | 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-210-1231 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Paladio y níquel (PdNi) | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-256-12233 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Paladio y níquel (PdNi) | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-208-16141 | 3D PDF | Pin | - | - | Níquel (Ni) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | PCB | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-241-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | - | - | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | PCB | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2 mm² | 14 AWG | Níquel (Ni) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm² | 14 AWG | Cable | 125 °C | 19.28 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | - | - | Níquel (Ni) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | - | 125 °C | 48.06 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-244-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | - | - | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | - | 150 °C | 48.06 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-04141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 13 – 16 mm² | 6 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 5.7 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-209-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2 mm² | 14 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm² | 14 AWG | Cable | 150 °C | 19.28 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-221-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-005-20309 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Estaño (Sn) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-220-1231 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Paladio y níquel (PdNi) | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-002-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Paladio y níquel (PdNi) | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-20141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 mm² | 20 AWG | Níquel (Ni) | - | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm² | 20 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-010-20141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .75 – 1.5 mm² | 16 – 18 AWG | Níquel (Ni) | Cuerpo limpio | 1 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG | Cable | 125 °C | 18.06 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-208-1631 | 3D PDF | Pin | - | - | Oro (Au) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | PCB | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-203-12141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 3 – 2 mm² | 12 – 14 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 14 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-12141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.08 – 3.31 mm² | 14 – 12 AWG | Níquel (Ni) | - | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | - | - | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-245-1290 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | - | - | - | Integrado en la carcasa | 2.4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | - | - | - | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-247-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 47.88 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-204-0490 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 13 – 16 mm² | 6 AWG | Níquel (Ni) | - | 5.7 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 13 mm², 16 mm² | 6 AWG | Cable | 125 °C | 26.16 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-204-08141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Níquel (Ni) | - | 3.61 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-201-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-202-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Níquel (Ni) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-202-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 0460-215-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2 mm² | 14 AWG | Níquel (Ni) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm² | 14 AWG | Cable | 125 °C | 20.57 mm | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0460-215-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2 mm² | 14 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2 mm² | 14 AWG | Cable | 150 °C | 20.85 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 0462-201-16141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Níquel (Ni) | - | 1.59 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 0462-004-1631 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1.5 mm² | 16 – 20 AWG | Paladio y níquel (PdNi) | Integrado en la carcasa | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .75 mm², 1 mm², 1.5 mm² | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | - | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362989-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 3.61 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Cable | 150 °C | 26.16 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 2362987-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 5 – 8 mm² | 8 – 10 AWG | Oro (Au) | Cuerpo limpio | 3.61 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 5 mm², 6 mm², 8 mm² | 10 AWG, 8 AWG | Cable | 150 °C | 24.84 mm | -55 – 150 °C | - | - |
| 5960-203-04141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 21 – 25 mm² | 4 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 5.7 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |
| 5962-203-04141 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 21 – 25 mm² | 4 AWG | Níquel (Ni) | Integrado en la carcasa | 5.7 mm | 41 – 100 A (potencia alta) | 21 mm², 25 mm² | 4 AWG | Cable | 125 °C | - | '-55 – 125 °C | - | - |