Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
13
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
1.5 mm [ .062 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.3 – 1.4 mm [ .051 – .055 in ]
-
Longitud de terminal tab :
48.06 mm [ 1.89 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
500
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto preferido del cliente :
Sí