Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Muescas
-
Clasificación habitual de corriente (A):
13
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Oro
-
Fabricación de contacto :
Macizo
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 16
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
1.5 mm [ .062 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.204 – .518
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
2500
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto de preferencia del cliente :
Sí