Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG):
44
-
Rango de diámetro de conductor (in):
.017
-
Diámetro externo de cable :
0.03 mm [ .066 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]